Ventosas configuráveis piGRIP®

Milhares de ventosas estão prontas para melhorar a sua máquina. A piGRIP® é um conceito exclusivo de ventosa configurável com peças individualmente otimizadas para preensão, levantamento e compensação de altura. Além disso, uma grande seleção de conexões a torna pronta para se ajustar a novas máquinas e fácil para “retrofit” em ventosas existentes. As conexões disponíveis são com rosca e por pressão. A piGRIP® tem foles dobrados firmes e estáveis de 1–, 3– e 6–, permitindo velocidades de máquina mais rápidas e design de parede fina, o que as torna mais rápidas para comprimir usando menos força e energia. Sem esquecer da resistência do material que aumenta a capacidade de levantamento entre 30 e 50% em relação a ventosas convencionais similares. Um disco de filtro de baixo mícron dentro dos foles está disponível para reter poeira e partículas para aumentar a confiabilidade do sistema. Um filtro de malha está disponível na conexão. Obtenha uma aderência excelente em quase tudo com o lábio correto para a aplicação. Uma seleção de lábios padrão de borda de 60° a lábios macios, extremamente flexíveis, em borda 30°. Lábios de bolsa personalizados para manusear sacos e bolsas também estão disponíveis. Até mesmo os lábios de espuma para objetos que são difíceis de segurar com ventosas tradicionais.
Ventosas configuráveis piGRIP®
7 produtos