piGRIP HS - 1
Número do item: G.HS

piGRIP HS

O piGRIP HS é uma solução de ventosa de superfície quente para moldagem e linhas de moldagem de plásticos. O material HNBR e a formulação sem PWIS garantem a manipulação sem marcas de peças quentes e de alto valor, mantendo a estabilidade da empunhadura. Totalmente compatível com a plataforma modular piGRIP, oferece configurações flexíveis com múltiplas opções de fole para se adaptar a diversos designs EOAT em ambientes exigentes e de alta temperatura.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • O material da ventosa HNBR suporta -30 a 120 °C contínuos, até 150 °C em picos curtos na produção.
  • A formulação sem PWIS permite a manipulação totalmente livre de marcas de peças plásticas quentes e de alto valor, prontas para revestimento ou pintura.
  • A geometria otimizada dos lábios mantém uma garra segura em superfícies quentes planas, curvas e levemente texturizadas.
  • Disponível em diâmetros de 29, 39, 58 e 79 mm para pega no tamanho correto de diversas dimensões de componentes.
  • Configurável com fole 0, 1, 3 ou 6 para equilibrar curso, conformidade e velocidade em cada aplicação.
  • Totalmente compatível com a plataforma piGRIP, com acesso a uma ampla variedade de conectores e acessórios.