piGRIP S - 1
Número do item: G.S

piGRIP S

piGRIP-S é uma ventosa modular Piab otimizada para objetos planos ou levemente curvados, sem vazamentos. Seus foles estáveis e o lábio de TPE que protege a superfície permitem taxas de coleta mais altas sem marcar superfícies sensíveis, enquanto a ampla capacidade de configuração permite ajustar o curso, a dureza do lábio e os conectores para cada ferramenta. Ideal para embalagens exigentes e manipulação industrial geral.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • O lábio de TPE sem marcação com calhas protetoras protege plásticos sensíveis e superfícies metálicas com revestimento durante a manipulação em alta velocidade.
  • Quatro diâmetros de lábio e duas durezas de shore simplificam a padronização enquanto abrangem uma ampla gama de tamanhos de produtos.
  • Foles configuráveis de 0 a 6 com diferentes cursos permitem ajustar alcance e flexibilidade sem sacrificar a estabilidade da aderência.
  • O design de foles estáveis aumenta a estabilidade da ventosa em altas acelerações, permitindo ciclos mais rápidos com menos peças caídas ou desalinhadas.
  • Compatível com válvulas de detecção piSAVE, restritores de fluxo e filtros para maior eficiência energética, tempo de funcionamento e proteção do sistema de vácuo.
  • Material durável de TPE resiste ao clima, ozônio e álcool, com temperaturas de operação de −20 a +60 °C.