piGRIP FLIW - 1
Número do item: G.FLIW

piGRIP FLIW

O piGRIP FLIW é uma ventosa modular de espuma da família piGRIP, projetada para superfícies altamente estruturadas, irregulares e rugosas. Sua ampla borda de espuma EPDM compensa grandes diferenças de altura e garante vedação onde as ventosas convencionais vazam. Disponível em vários diâmetros e alturas de espuma, integra-se facilmente a garras robóticas, EOAT de robô ou cobot para manipulação confiável de peças exigentes.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • A ampla borda de espuma EPDM se adapta a superfícies altamente estruturadas e irregulares, melhorando a vedação onde ventosas padrão falham.
  • O design de espuma compensa grandes diferenças de altura na superfície do produto, reduzindo a necessidade de unidades mecânicas de compensação.
  • Diâmetros disponíveis de 40, 60, 80 e 120 mm suportam tanto componentes pequenos quanto peças maiores e volumosas.
  • Múltiplas alturas de espuma de 5 a 25 mm permitem aos projetistas equilibrar curso, estabilidade e flexibilidade da superfície.
  • É construído sobre a plataforma piGRIP, dando acesso a uma ampla variedade de conectores, foles e acessórios para ventosas.
  • A faixa recomendada de temperatura de operação de 0 a 80 °C permite o uso em ambientes industriais e de montagem ambientes internos típicos.