Número do item: G.BGI
piGRIP BGI
O piGRIP® BGI é uma família modular de ventosas pronta para áreas alimentares, para manipulação exigente de sacolas. Ele oferece uma pegada segura e rápida de papel alumínio fino, alimentos congelados, sacos stand-up e sacos plásticos frágeis, operando de forma eficiente em baixos níveis de vácuo.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Plataforma piGRIP® configurável com fole 0, 1, 3 ou 6 para curso e estabilidade sob medida.
- A faixa de lábio largo de 25–80 mm do saco stand-up abrange desde pequenos sacos stand-up para lanches até sacos maiores para reboco.
- Lábios de vedação de silicone finos e flexíveis, aprovados pela Food and Drug Administration (FDA)/UE, operam de forma confiável a cerca de 40 kPa, permitindo reduzir o fluxo de vácuo e o uso de energia.
- Otimizado para coleta rápida de sacos em máquinas de embalagem Form-Fill-Seal (FFS) verticais/horizontais e células de embalagem com robô ou cobot.
- O lábio de silicone permite que a ventosa seja usada em uma ampla faixa de temperaturas
- O lábio substituível minimiza o tempo de inatividade e o custo dos sobressalentes, mantendo os foles, suportes e montagens de conectores existentes.