Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Extensão para ventosa 25, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT fêmea - 1
Número do item: 0121138
12 Variantes

Extensão para ventosa 25, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT fêmea

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Extensão para ventosa 25, G3/8" macho x G3/8" fêmea
    0110653
  • Extensão para ventosa 75, G3/8" macho x G3/8" fêmea
    0110657
  • Extensão para ventosa 110, G3/8" macho x G3/8" fêmea
    0110659
  • Extensão para ventosa 150, G3/8" macho x G3/8" fêmea
    0110661
  • Extensão para ventosa 200, G3/8" macho x G3/8" fêmea
    0110663
  • Extensão para ventosa 25, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT fêmea
    0121138
  • Extensão para ventosa 50, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT fêmea
    0121139
  • Extensão para ventosa 75, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT fêmea
    0121140
  • Extensão para ventosa 110, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT fêmea
    0121141
  • Extensão para ventosa 150, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT fêmea
    0121142
  • Extensão para ventosa 200, 3/8" NPT macho x 3/8" NPT fêmea
    0121143
  • Extensão para ventosa 50, G3/8" macho x G3/8" fêmea
    0110655

Características

  • Extensão rígida para montagem de uma ventosa.
  • Diversas alturas disponíveis.
  • Pode ser utilizada com ajustador de altura.
  • Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.