Configure o seu piFLOW®t - 1
Número do item: Configure your piFLOW®t

Configure o seu piFLOW®t

Ajuste perfeito para o transporte de materiais frágeis, onde a funcionalidade piGENTLE® exclusiva garante um fluxo de produto delicado e estável.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Ajuste perfeito para o transporte de materiais frágeis, onde a funcionalidade piGENTLE® exclusiva garante um fluxo de produto delicado e estável.
  • Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
  • O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
  • Certificado ATEX Poeira, Poeira e Gás.
  • Qualidade do aço ASTM 316L (aço inoxidável, resistente a ácidos), polido mecanicamente.
  • Projetado de acordo com as diretrizes da USDA.
  • Filtro e vedações antiestáticos estão disponíveis.
  • Limpeza automática do filtro.
  • Design higiênico, simplificando a manutenção e a limpeza.
  • Função coletora de pó com solução pré-separadora.
  • Instalação delicada e fácil de usar.
  • Alto rendimento ocupando pouco espaço.