Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL - 1
Número do item: 02.41.098
4 Variantes

Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL

Os transportadores da Piab especificamente desenvolvidos para aplicações de manufatura aditiva são projetados com um corpo de aço inoxidável (ASTM 316L) e uma válvula borboleta. Esses transportadores têm um acoplamento TC padrão para fácil integração e são projetados para ocupar um espaço mínimo. As aplicações típicas são a transferência de pó metálico de ou para um funil ou peneira, alimentando uma impressora 3D ou material de recirculação do depósito de transbordamento.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL
    02.41.098
  • Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF SS
    02.41.474
  • Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF AL
    02.40.783
  • Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF SS
    02.40.784

Características

  • Um transportador a vácuo de nível de aço premium, projetado para atender aos requisitos de aplicações exigentes das indústrias de produtos químicos, alimentícia e farmacêutica.
  • Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
  • O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA
  • A esteira transportadora é aprovada pela CE
  • Qualidade do aço ASTM 316L (aço inoxidável, resistente a ácidos), polido mecanicamente.
  • Projetado de acordo com as diretrizes da USDA.
  • Limpeza automática do filtro.
  • Projeto higiênico que simplifica a manutenção e a limpeza.
  • Instalação simples e fácil de usar.
  • Alto rendimento ocupando pouco espaço.
  • 0,5 litros por ciclo de transporte