Pleated rod filter Ø125 L=220 cpl, ATEX - 1
Número do item: 0248863
9 Variantes

Pleated rod filter Ø125 L=220 cpl, ATEX

Os filtros plissados da Piab oferecem a maior área de filtragem da sua gama, tornando-os ideais para o manuseio de pós extremamente finos. Eles são recomendados...
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Filter Ø58 L=180 M27x1.5 White
    0248857
  • Pleated rod filter Ø125 L=145 cpl
    0248858
  • Pleated rod filter Ø125 L=220 cpl
    0248859
  • Pleated rod filter Ø125 L=360 cpl
    0248860
  • Pleated rod filter Ø125 L=610 cpl
    0248861
  • Pleated rod filter Ø125 L=145 cpl, ATEX
    0248862
  • Pleated rod filter Ø125 L=220 cpl, ATEX
    0248863
  • Pleated rod filter Ø125 L=360 cpl, ATEX
    0248864
  • Pleated rod filter Ø125 L=610 cpl, ATEX
    0248865

Características

  • Adequado para pós finos, por exemplo, toner.
  • Revestimento sem PFAS.
  • Atende aos requisitos da FDA, EC No. 1935/2004 e EC No. 10/2011.
  • O filtro de haste plissada cinza é antiestático e está em conformidade com ATEX.