Filtro de entrada de ar 1 1/2" antiestático
SS316 - 1
Número do item: 0243820
3 Variantes

Filtro de entrada de ar 1 1/2" antiestático SS316

Os filtros da entrada de ar atmosférico impedem que partículas e poeira atmosféricas em suspensão no ar entrem no sistema de transporte através das entradas de...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Filtro de entrada de ar 3/4" antiestático
SS316
    0243819
  • Filtro de entrada de ar 1 1/2" antiestático
SS316
    0243820
  • Filtro de entrada de ar 2" antiestático
SS316
    0243821

Características

  • Elemento exposto para fluxo de ar ideal e baixa restrição.
  • Base de manômetro pesado com tubulação de saída de baixa queda de pressão e design de suporte central.
  • Elemento de substituição de filtro simples.
  • Faixa de temperatura (contínua) -26 °C (-15 °F) a 104 °C (+220 °F).
  • Poliéster: ≥99% de eficiência de remoção padrão a 5 mícrons.
  • Qualidade do aço ASTM 316L (aço inoxidável, resistente a ácidos).