Filtro de entrada de ar 1 1/2" aço carbono
padrão - 1
Número do item: 0243814
3 Variantes

Filtro de entrada de ar 1 1/2" aço carbono padrão

Os filtros da entrada de ar atmosférico impedem que partículas e poeira atmosféricas em suspensão no ar entrem no sistema de transporte através das entradas de...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Filtro de entrada de ar 3/4" aço carbono
padrão
    0243813
  • Filtro de entrada de ar 1 1/2" aço carbono
padrão
    0243814
  • Filtro de entrada de ar 2" aço carbono
padrão
    0243815

Características

  • Adequado para aplicações industriais em geral.
  • Elemento exposto para fluxo de ar ideal e baixa restrição.
  • Base de manômetro pesado com tubulação de saída de baixa queda de pressão e design de suporte central.
  • Elemento de substituição de filtro simples.
  • Faixa de temperatura (contínua) -26 °C (-15 °F) a 104 °C (+220 °F).
  • Poliéster: ≥99% de eficiência de remoção padrão a 5 mícrons.
  • Revestimento em pó cinzento de aço carbono resistente à corrosão.