Nossos transportadores premium são projetados com uma estrutura de aço inoxidável (ASTM 316L) e atendem as exigências de higiene muito altas da FDA. Os transportadores Piab são ATEX Dust certificada. piFLOW®p e pi FLOW®t são ATEX Gás certificada. As aplicações típicas são transferência de comprimidos, cápsulas, café, grãos e outros produtos frágeis. Também para aplicações higiênicas ou lugares onde o espaço está em um nível premium.
Saber maisNossos transportadores premium são projetados com uma estrutura de aço inoxidável (ASTM 316L) e atendem as exigências de higiene muito altas da FDA. Os transportadores Piab são ATEX Dust certificada. piFLOW®p e pi FLOW®t são ATEX Gás certificada. As aplicações típicas são transferência de comprimidos, cápsulas, café, grãos e outros produtos frágeis. Também para aplicações higiênicas ou lugares onde o espaço está em um nível premium.
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: