image description

Ferramentas de vácuo para manipulação de produtos

Ejetores de vácuo e ventosas para manipulação, montagem e embalagem de produtos

Para automação
image description

Mova pós, grânulos e pequenas peças

Transportadores a vácuo e maquinaria de conexão

Para soluções de transporte

Automação refinada com tecnologia de vácuo

Os sistemas de manipulação a vácuo e as ferramentas robóticas da Piab são utilizados em todos os setores industriais ao redor do mundo. Nossas soluções personalizadas suportam aplicações desde o manuseio de matérias-primas até a montagem, classificação e embalagem de objetos únicos, independentemente do tamanho, peso, formato ou classificação no processo de produção.

Icon ProductivityProdutividade

As soluções de vácuo da Piab reduzem significativamente o trabalho manual para aumentar a produtividade, desempenho consistente e padrões de qualidade mantidos.

Icon FlexibilityFlexibilidade

Os sistemas acionados por vácuo reduzem tarefas de trabalho prejudiciais e permitem o manuseio seguro de componentes industriais, desde pós e grãos até objetos únicos de tamanho e peso significativos.

Icon SustainabilitySustentabilidade

Devido à sua tecnologia e design, os sistemas de vácuo Piab garantem longa vida útil, manutenção mínima e baixo consumo de energia, o que reduz o impacto ambiental.

Qual categoria sua emprea se encaixa?

COAX® - Ejetores de vácuo superiores

Um sistema baseado em nossos ejetores COAX® mundialmente aclamados fornece três vezes mais fluxo de vácuo do que os sistemas convencionais, permitindo maior velocidade do ciclo e redução do consumo de energia. A Piab inventou o COAX®, portanto nossas bombas de vácuo são predominantemente baseadas nesta tecnologia de ejetor.

Consulte nós sobre sua aplicação.

Receba consultas e conselhos gratuitos de nossos especialistas em automação sobre como reforçar seu processo.

Sua pergunta

           

Divisão Automação de Vácuo

Divisão Automação de Vácuo

A divisão de Automação de Vácuo da Piab é líder global em tecnologia de vácuo e ferramentas robóticas para aumentar a produtividade, segurança e eficiência em todos os setores industriais. Com uma combinação de produtos padronizados e soluções personalizadas, possibilitamos um ambiente de trabalho seguro com consumo mínimo de energia e redução em desperdício de material.

Explorar

Produtos & soluções

Ejetores de vácuo descentralizados

Ejetores de vácuo descentralizados

Ejetores e bombas a vácuo clássicos

Ejetores e bombas a vácuo clássicos

Ejetores de vácuo descentralizados com válvula de retenção de segurança

Ejetores de vácuo descentralizados com válvula de retenção de segurança

Ejetor de vácuo e ventosas combinados (VGS™)

Ejetor de vácuo e ventosas combinados (VGS™)

Ejetores de vácuo compactos e empilháveis

Ejetores de vácuo compactos e empilháveis

Ejetores e bombas a vácuo resistentes a produtos químicos

Ejetores e bombas a vácuo resistentes a produtos químicos

Integração de cartucho ejetor a vácuo personalizado

Integração de cartucho ejetor a vácuo personalizado

Faça o design do seu próprio sistema de vácuo

Faça o design do seu próprio sistema de vácuo

O OVM Pro 3D permite que você faça o design, projete, teste e refine seu próprio sistema de vácuo em um ambiente virtual antes da implementação física. Faça login e crie uma aplicação única com a vasta gama de bombas ejetoras de vácuo, ventosas, garras robóticas, conectores e acessórios da Piab.

Para OVM Pro 3D
Configure o produto que atenda suas necessidades

Configure o produto que atenda suas necessidades

O confgurador de produtos Piab é uma ferramenta eficaz para todos os clientes. Foi concebido para agilizar o processo de seleção de produtos através de uma experiência guiada apoiada em textos, imagens e funções informativas. Uma transição suave da pesquisa e personalização do produto até a cotação ou pedido.

Para o configurador

 

 

Precisa de ajuda para decidir?

Entre em contato conosco hoje para explorar como podemos personalizar soluções para atender às suas necessidades.

Sua dúvida

Piab Pneumatic conveying

Vantagens do transporte por vácuo

Descubra como o transporte por vácuo funciona para mover pós, grânulos e pequenas peças. Aprenda como essas soluções se comparam com opções de transporte mecânico, como transportadores de rosca (sem-fim), elevadores de caçamba e transportadores de correia.

Saiba mais

Novidades

Product news
17/06/2025

Expandindo a linha: Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab

A Piab tem o prazer de anunciar a ampliação de sua aclamada linha de ventosas abridoras de sacos com a introdução de dois novos tamanhos: 18 mm e 42 mm. Essas adições se unem aos tamanhos existentes de 26 mm e 33 mm, oferecendo ainda maior versatilidade e precisão na manipulação de materiais delicados em várias aplicações.
Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab
Product news
17/06/2025

Apresentando novos tamanhos para a família BXP: 6 mm e 8 mm

Nossas aclamadas ventosas BXP, projetadas para manipulação de superfícies porosas e não porosas, agora incluem os tamanhos de 6 mm e 8 mm, ampliando a faixa de 6 mm a 110 mm de diâmetro. Essas adições aumentam a versatilidade do nosso design modular. A família BXP se destaca na manipulação de materiais irregulares e porosos, como papelão, graças ao DURAFLEX®, um material que combina a elasticidade da borracha com a resistência ao desgaste do poliuretano, garantindo uma elevação sem marcas.
Apresentando novos tamanhos para a Família BXP
Product news
13/05/2025

A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo – O próximo passo na tecnologia de vácuo moderna e sustentável

A Piab orgulhosamente apresenta o piCLASSIC™ Neo, a mais recente evolução de sua bomba a vácuo piCLASSIC™ amplamente reconhecida. Projetadas para atender às demandas em evolução das indústrias modernas, as variantes piCLASSIC™ Neo combinam eficiência, adaptabilidade e sustentabilidade, estabelecendo um novo padrão em tecnologia de vácuo.
A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo
Novidades

 

 

Explore suas opções com Piab.

Entre em contato conosco a qualquer momento para consultoria especializada.

Para entrar em contato

Sign up

Crie sua conta gratuita para acessar todos nossos conteúdo

  • Arquivos CAD
  • Disponibilidade de produto
  • Folha de dados
  • Solicitar cotações
  • Manuais
  • Libro branco