Feedback

Choose your language

Close

WIP mantém a poeira no lugar em transportadores a vácuo piFLOW®p

WIP mantém a poeira no lugar em transportadores a vácuo piFLOW®p

Data 24/10/2018

A função Wet-In-Place (WIP) evita que poeira prejudique os transportadores de produtos farmacêuticos/alimentícios da Piab.

Taby, Suécia – Equipado com bicos de pulverização WIP, os transportadores a vácuo piFLOW®p da Piab garantem um ambiente de trabalho mais seguro em fábricas de processamento de alimentos e produtos farmacêuticos. A funcionalidade Wet-In-Place (WIP) está disponível para inclusão/adaptação em sistemas de transporte piFLOW®p novos e existentes.

A água pulverizada pelos bicos WIP irá molhar qualquer poeira de alimentos ou materiais farmacêuticos deixados em transportadores, evitando que ela escape para o ambiente, onde pode ser inalada pelo pessoal de processamento durante a manutenção ou procedimentos de limpeza. Ao molhar material residual potencialmente prejudicial antes que o equipamento seja aberto para limpeza, os bicos de pulverização garantem que qualquer poeira permaneça úmida no local até que possa ser removida com segurança, ou seja enxaguada antes da limpeza, durante o procedimento de pulverização WIP.

Para máximo desempenho e cobertura, e para garantir que o máximo de material possível seja capturado o mais rápido possível, três bicos de pulverização são instalados em cada transportador. O design configurável do transportador piFLOW®p também permite a adaptação simples de unidades WIP, incluindo filtros de ar extra, em sistemas de transporte existentes. Os filtros estéreis de ar de penetração ultra baixa da Piab (ULPA, classe U15-17) proporcionam maior filtragem do que os filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) e são oferecidos como acessórios padrão para o piFLOW®p.

Para ajudar os clientes a atingir o desempenho WIP ideal para aplicações específicas, duas posições do módulo WIP opcionais - uma imediatamente abaixo da seção intermediária do transportador e uma abaixo da válvula inferior do transportador - são oferecidas além da posição padrão na parte superior do transportador. Válvulas de entrada opcionais também podem ser montadas em cada local.

O transportador piFLOW®p para materiais em pó e grãos foi projetado para atender perfeitamente às rigorosas exigências de segurança operacional e de higiene nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.

Feito de materiais que estão em conformidade com as normas mais recentes FDA dos EUA e das direticas EU 1935/2004, os transportadores da Piab podem ser usados para transportar com segurança grandes volumes de materiais em grãos/pó, e sua tecnologia avançada garantirá transporte livre de segregação. Maximizando a segurança do pessoal de processamento, o piFLOW®p está disponível em designs aprovados de ATEX pós e gás, nos quais todas as peças de plástico ou de borracha, incluindo filtros e retentores, são feitas de borracha de butadieno antiestático nitrilo (NBR).

Sobre a Piab

A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com 430 funcionários e SEK 1 bn em vendas em 2017, a Piab é uma organização global que atende clientes em quase 70 países a partir de uma rede de subsidiárias e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações 
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos