Feedback

Choose your language

Close

Vacuostatos versáteis que fazem sentido

Vacuostatos versáteis que fazem sentido

Data 14/03/2016

Vacuostatos de baixo custo, em miniatura, fazem perfeito sentido em sistemas de vácuo descentralizados

Taby, Suécia – Especialmente projetado para facilitar a detecção de vácuo em sistemas baseados em ejetores descentralizados, os vacuostatos em miniatura da Piab VS4015/VS4016 e VS4118/VS4128 estão se tornando cada vez mais popular por causa de seu baixo custo, tamanho pequeno, baixo peso e instalação simples.

"Estes vacuostatos pré-configurados exclusivos apresentam instalação plug & play (fácil de instalar e usar) verdadeira, e foram desenvolvidos especificamente para ajudar os fabricantes a se beneficiarem totalmente das vantagens oferecidas pelos sistemas de vácuo descentralizados baseados, por exemplo, nos ejetores de vácuo compactos movidos a ar comprimido da Piab – menor consumo de energia, fluxo melhorado, melhores tempos de resposta, dimensionamento simplificado, aumento da produtividade e muito mais", diz Josef Karbassi, Vice-Presidente da Divisão de Automação da Piab.

Disponível com conexões push-in ou de rosca, os vacuostatos são extremamente versáteis e muito fáceis de usar em aplicações de detecção de vácuo. Também disponível encontra-se um adaptador em T, permitindo que vários vacuostatos sejam conectados em série com uma saída comum. Os vacuostatos de saída digital resistentes são entregues pré-configurados, eliminando qualquer risco de erro humano durante a instalação ou operação. São apresentados em duas versões diferentes – plástico VS4015/VS4016 e metal VS4118/VS4128.

"A versão de plástico é ultraleve e é apropriada para, por exemplo, aplicações robóticas de movimentação muito rápida onde baixo peso é de importância crítica. Também é muito barato em comparação a soluções alternativas. A versão de metal é mais robusta e revelou-se um sucesso instantâneo em peças da indústria automobilística, onde está rapidamente se tornando um padrão industrial", explica Karbassi.

Os vacuostatos de metais estão disponíveis com conjuntos de cabos M12 macho-fêmea padrão, uma exigência na indústria automobilística. Além disso, os vacuostatos na versão de metal apresentam um design compacto com uma conexão de giro de ângulo de 90° para facilitar a instalação.

Sobre a Piab                                           

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos