Feedback

Choose your language

Close

Piab's F26 and F33 suction cups

Ventosa ideal para a abertura de sacos em máquinas de enchimento

Data 17/02/2014

A Piab, lider global em tecnologia de vácuo industrial, oferece 2 novas ventosas para a abertura de sacos na indústria de alimentos e bens de consumo.

As novas ventosas F26 e F33 oferecem uma captura mais forte e segura na manipulação de sacos de filmes plásticos. Adequadas serem utilizadas em máquinas de enchimento e selagem horizontais e verticais, as ventosas são ideais para a sequência de abertura.

De formato plano e disponíveisl em 2 diâmetros de 26 e 33mm, essas ventosas possuem lábios bem finos e conformáveis com exclusivas sapatas inferiores projetadas para evitar que o saco/filme seja sugado, evitando assim danos durante o levantamento.

Suas propriedades de selagem compensam eventuais vazamentos, possibilitando que os usuários evitem fechados o que reduz o risco de lentidão da máquina e torna a solução de manipulação mais eficiente de uma forma geral. Ourtas aplicações incluem a manipulação de folhas finas e sensíveis, tais como filmes plássticos.

Confeccionadas em silicone que atende às exigências do FDA, as novas ventosas da Piab atendem uma larga faixa de temperatura de -40ºC a +200ºC.

Disponiveis em montagem push-on, as ventosas oferecem uma rápida e fávil troca, aumentando assim a produtividade.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras que melhoram a eficiência energética, a produtividade e os ambientes de trabalho dos usurários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável de muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e produz uma completa linha de ventosas, bombas a vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo de pós e grãos para uma ampla variedade de sistemas de manipulação automática de materiais e processos de automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, a nova dimensão em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes do ponto de vista energético e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso possibilita o desenvolvimento de projetos de sistemas de vácuo modulares e flexíveis. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua matriz está na Suécia.

Para maiores informações, contate

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos