Feedback

Choose your language

Close

Piab piCHIP

Simplifique a integração

Data 26/03/2013

 

A Piab, líder em fornecimento de tecnologia de vácuo para indústria, oferece sua tecnologia patenteada COAX® em uma nova e simplificada plataforma de intgegração chamada piCHIP. COAX® é a tecnologia mais eficiente de geração de vácuo com ar comprimido, do ponto de vista energético, baseada no conceito de ejetor multi-etapa.

O leve piCHIP é flexível o suficiente para ser montado rapidamente numa variedade de materiais. Tendo portas de ar comprimido e vácuo no mesmo lado, é adequado para integração. Se a performance necessita ser aumentada devido a mudanças no seu processo, o piCHIP pode ser modificado para dobrar a saída da unidade facilmente para resposta rápida.

Com sua operação silenciosa, o piCHIP é ideal para operações ee sala limpa. Indústrias eletrônicas e de equipamentos médicos são as melhores situações para utilizar este produto em suas aplicações de vácuo.

Pelo fato dos cartuchos COAX® serem até duas vezes mais rápidos se comparados a outros cartuchos e proporcionarem três vezes mais fluxo de vácuo do que os ejetores convencionais com o mesmo consumo de ar comprimido, o piCHIP é adequado para oferecer uma alta performance, mesmo a baixas ou flutuantes pressões de alimentação de ar comprimido (1 a 6bar). Adicionalmente, as unidades de vácuo piCHIP começam a produzir vácuo imediatamente, quando a válvula de pressão e aberta, maximizando o uso do ar comprimido e reduzindo significativamente o consumo de energia, em comparação com as bombas de vácuo tradicionais.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras que melhoram a eficiência energética, a produtividade e os ambientes de trabalho dos usurários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável de muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e produz uma completa linha de ventosas, bombas a vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo de pós e grãos para uma ampla variedade de sistemas de manipulação automática de materiais e processos de automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, a nova dimensão em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes do ponto de vista energético e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso possibilita o desenvolvimento de projetos de sistemas de vácuo modulares e flexíveis. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua matriz está na Suécia.

Maiores informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing e Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 2574
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos