Feedback

Choose your language

Close

Recursos opcionais agregados oferecem o ideal em termos de vácuo

Recursos opcionais agregados oferecem o ideal em termos de vácuo

Data 29/06/2016

O ejetor de vácuo piCOMPACT®23 já está disponível com uma gama de recursos agregados exclusivos e patenteados.

Taby, Suécia – Funções aprimoradas e inteligentes de escape, um desenho de unidade bipartido, e um recurso de controle de autoadesão são alguns dos novos adicionais agregados oferecidos na plataforma geradora de vácuo piCOMPACT®23 de primeira qualidade da Piab. Essa gama impressionante de recursos agregados proprietários e patenteados, que também inclui a comunicação IO-Link, tem o potencial de proporcionar a geração de vácuo ideal para todas as aplicações.

A plataforma compacta e tudo em um do ejetor é capaz de ser empilhada; até quatro unidades podem compartilhar as mesmas conexões pneumáticas e manifolde, bem como uma pressão de alimentação e um escape comuns. A opção de utilizar um desenho de unidade bipartido e separar o ejetor da unidade de controle oferece uma maior flexibilidade, especialmente quando o espaço for limitado ou para minimizar o peso carregado pelos braços robóticos.

A válvula integrada e patenteada do recurso de Escape proprietário da Piab garante um escape mais eficiente e que economiza mais energia, possibilitando ciclos de produção mais rápidos. Também pode ser utilizada para promover a flutuação de ventosas ao posicioná-las em, por exemplo, dispositivos auxiliares de elevação ergonômicos, ou simplesmente para limpar ventosas em ambientes com muita poeira.

Um recurso patenteado e inteligente de Escape (IBO) desliga automaticamente o escape quando não há mais presença de vácuo, oferecendo uma economia ainda maior de energia. Esse recurso também é compatível com as válvulas liga/desliga biestáveis (de trava) que podem ser utilizadas em sistemas com tendência a paragens de emergência ou que trabalhem com objetos financeiramente dispendiosos.

Por fim, o patenteado Controle de Autoadesão (SAC) da Piab reconhece e elimina de forma inteligente qualquer vácuo criado nas ventosas quando o ejetor não está engatado, um problema irritante que afeta tanto os equipamentos de elevação robóticos quanto os manuais durante o posicionamento inicial das ventosas.

“A maioria desses recursos opcionais agregados é exclusiva da piCOMPACT®23 e nos permite oferecer um conjunto verdadeiramente ideal de funções em nossa plataforma ejetora de vácuo tudo em um de primeira qualidade que dará aos nossos clientes a oportunidade de alcançar o melhor desempenho possível em qualquer aplicação”, afirma Joseph Karbassi, Vice Presidente da Divisão de Automação da Piab.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos