Feedback

Choose your language

Close

Pontos de alimentação otimizam o transporte a vácuo da Piab

Pontos de alimentação otimizam o transporte a vácuo da Piab

Data 16/11/2016

O elo mais fraco em um transportador a vácuo limitará sua produtividade. Os pontos de alimentação da Piab não irão.

Taby, Suécia – Com uma gama impressionante de acessórios de ponto de alimentação, a Piab pode ajudar clientes a otimizar seus sistemas de manipulação de materiais. Escolher o design de ponto de alimentação correto para uma aplicação específica garantirá que o ponto de alimentação não seja o elo mais fraco no sistema, aquele que irá determinar sua produtividade. Em vez disso, os acessórios de ponto de alimentação da Piab são projetados para otimizar o desempenho dos transportadores a vácuo da empresa, e sua ampla gama de produtos permite que a Piab guie os clientes através de uma variedade de diferentes aplicações e requisitos. Aqui está uma amostra do que é oferecido:

As Ventosas para transportadores piFLOW®i/f fornecem uma solução leve e ergonomicamente correta para materiais de grãos e de fácil dispersão em geral. Para materiais mais difíceis como pós e grãos de fácil dispersão, as lanças de alimentação da Piab para os transportadores piFLOW® p/t oferecerem uma opção mais sob medida conforme a entrada de ar pode ser ajustada para atingir a mistura ideal de material transportado e ar aspirado. Um tubo de alimentação dedicado para comprimidos e outros produtos frágeis está disponível para o transportador de comprimidos piFLOW®t.

O descarregador de sacos da Piab para piFLOW®i/f é projetado para aumentar a produtividade e garantir um melhor ambiente de trabalho. Com um volume interno de 100 litros (3,53 pés cúbicos), este pequeno descarregador de sacos é capaz de manipular quatro sacos pequenos simultaneamente. Um coletor de poeira garante que os operadores não sejam expostos ao pó de produtos transportados. Um adaptador de alimentação otimizado para fluxo ideal também está disponível.

Apresentando uma função opcional de fluidização para materiais sem fácil dispersão, apoiada por dois pontos para ar de transporte extra, a alimentação da estação para piFLOW®p/t pode solucionar problemas causados por materiais vedantes ou caso contrário materiais desafiantes. Um adaptador de alimentação com interface genérica ou específica da Piab oferece possibilidades adicionais de ajuste.

Além disso, em toda a gama de acessórios de ponto de alimentação da Piab, modelos que atendem aos requisitos da FDA e EC N° 1935/2004 estão, naturalmente, disponíveis.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia de vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A mais recente aquisição da Piab é um sistema de apreensão por vácuo da Kenos. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos