Feedback

Choose your language

Close

PMAT apresenta aderência global segura em automação

PMAT apresenta aderência global segura em automação

Data 28/02/2017

O sistema de ferramentas de vácuo permite soluções de automação menores, mais leve e menos caras.

Taby, Suécia – Altamente versátil e de baixo custo, o sistema de Ferramentas de Automação Modular da Piab PMAT, disponível em todo o mundo, ajudando os fabricantes a terem consciência de ferramentas acessórias / garra com vácuo seguras, flexíveis e ajustáveis para as suas linhas de montagem.

Usinado a partir de liga de alumínio anodizado de alta qualidade, o PMAT é leve e fácil de montar no local sem ferramentas especiais ou soldagem. Apresenta múltiplas opções de montagem, e pode ser usado para projetar ferramentas com atuador na extremidade robótico, ferramentas ergonômicas ou ferramentas acessórias para quaisquer tipos de equipamentos de automação. O PMAT apresenta ajustabilidade e rigidez e ajudará os produtores a transformar suas ferramentas de montagem para atender suas necessidades específicas, com o tempo de design mínimo.

"Nossos clientes particularmente apreciam a flexibilidade do PMAT e da ampla gama de opções oferecidas. Eles também ficarão muito impressionados quando perceberem como é fácil de manter o sistema, e o fato de que peças de reposição e suporte técnico qualificado estão prontamente disponíveis globalmente. Isto definitivamente é um dos mais importantes argumentos para a escolha do PMAT", comenta Barry Gropp, Gerente de Vendas Distrital para a Piab em Detroit, Michigan, onde a indústria automotiva dos EUA favoreceu o PMAT por um número de anos.

O PMAT tem aproveitado determinado sucesso nas áreas de montagem de estampagem e carroceria bruta (BIW) automotiva, mas é igualmente aplicável à montagem geral dentro de qualquer indústria. Acessórios incluem unidades ejetoras de vácuo baseadas na tecnologia COAX, energeticamente eficiente da Piab, fornecendo tanto mecanismos de aderência quanto liberação.

Na sequência de pedidos de clientes, o PMAT é oferecido com um filtro embutido opcional e uma válvula de retenção externa que pode ser usada para medir o fluxo de ar para a unidade, protegendo-a da pressurização, poupando o ar. A válvula de retenção de vácuo incluída na plataforma VGS™3040 é uma alternativa para grampos, economizando peso e aprisionando o vácuo em caso de interrupção de ar para o ferramental. Além disso, os acessórios da ventosa especial asseguram a manipulação segura de objetos de diferentes geometrias.

Assista nossa oferta para a indústria automotiva.

Entre em contato conosco para uma demonstração.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. Em 2016, a Piab concluiu duas aquisições estrategicamente importantes, a Kenos e a Vaculex. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos