Feedback

Choose your language

Close

O gerador descentralizado de vácuo ultraleve

piSTAMP apresenta adaptação genérica nas estamparias

Data 03/10/2016

O gerador descentralizado de vácuo ultraleve encaixa suportes de ventosas genéricas em ferramentas

Taby, Suécia – A Piab está lançando o novo gerador descentralizado de vácuo genérico piSTAMP, apresentando fácil adaptação em ferramentas da estamparia automotiva. O gerador de vácuo ultraleve possui um mecanismo de liberação único e integrado e vem em um pacote compacto e minimizado. Feito sob medida para automação de estamparia automotiva, piSTAMP apresenta nova tecnologia que beneficiará significativamente fabricantes automotivos.

Um design totalmente descentralizado com portas de ar comprimido na lateral e porta de vácuo por baixo, piSTAMP se encaixará perfeitamente nos suportes de ventosa genéricos encontrados em sistemas de ferramental de estamparia padrão. Seu design e interface de montagem fornecem uma combinação perfeita em sistemas genéricos, usados na indústria automotiva. As portas para ar comprimido e vácuo são suportadas por conexões push-in de ajuste rápido de diâmetro variável.

Feito de um material leve e extra durável, o piSTAMP utiliza a tecnologia patenteada COAX® da Piab, garantindo baixo consumo de ar (tipicamente 25% abaixo da tecnologia concorrente), excelente capacidade de sucção e evacuação rápida. O gerador é normalmente fornecido com dois cartuchos MICRO COAX®, suportando ventosas grandes em aplicações de alta velocidade. Uma opção de um cartucho está disponível para economia de consumo de ar adicional quando usado com ventosas menores ou em velocidades de ciclo mais lentas.

"O gerador piSTAMP possui um peso significativamente menor por unidade, em comparação com os produtos dos nossos concorrentes. O menor peso por unidade corresponde a uma economia de peso total de mais de 500 gramas em uma garra de estamparia típica com oito ventosas. Isso permite taxas mais rápidas de linha de prensagem, e resultará em menos desgaste nos braços do robô", diz Josef Karbassi, Vice-Presidente da Divisão de Automação da Piab.

A função integrada de liberação, o Exhaust Block Release (EBR) de atuação muito rápida, baseia-se numa membrana de poliuretano durável que não é sensível à poeira. Isso garante sistemas de produção altamente confiáveis, com maior tempo de atividade.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab desenvolve soluções inovadoras de vácuo que melhoram a eficiência energética, a produtividade e o ambiente de trabalho dos usuários de vácuo através do mundo. Como um parceiro confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios para vácuo, ventosas e transportadores a vácuo de pós e grãos para uma variedade de processos de manipulação automática de materiais e automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, uma nova dimensão em tecnologia de vácuo, em muito de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são os menores, mais eficientes energeticamente e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso permite que a realização de um projeto de sistema de vácuo seja flexível e modular. A mais recente aquisição da PIAB é um sistema de apreensão por vácuo da Kenos. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos