Data 15/10/2018
Ampliando o alcance dos robôs colaborativos (cobots), o piCOBOT® da Piab permite a interação homem-robô segura e eficaz.
Taby, Suécia – A Piab tem o orgulho de apresentar o piCOBOT®, uma garra a vácuo (EOAT) inteligentemente equipada projetada especificamente para o mercado de cobots. Com a reconhecida tecnologia de vácuo da empresa, permitindo maior eficiência, produtividade e melhor ambiente de trabalho, o piCOBOT® oferece acessório certificado plug-and-play para os mais recentes robôs colaborativos, os chamados cobots.
Oferecido como um kit de desenvolvimento, o piCOBOT® é composto por uma unidade de bomba de vácuo, uma unidade da garra e duas ventosas. O kit padrão inclui quatro conjuntos diferentes de modelos de ventosa adequados para uma variedade de tarefas, mas os clientes também podem escolher livremente na extensa gama de ventosas da empresa para soluções mais personalizadas.
Certificado pela Universal Robots, o piCOBOT® baseia-se na ideia de interação segura e flexível no local de trabalho entre humano-robô, e é muito mais produtivo do que qualquer um deles trabalhando por sozinho. Design com linhas suaves garantem que ninguém seja ferido se colidindo com piCOBOT®. Com uma instalação exclusiva de URCaps do piCOBOT®, o tempo de programação é reduzido ao mínimo para o cliente.
Projetado para máxima flexibilidade e alcance, os braços de garra inclináveis de 97-142 mm de largura e +/- 15° do piCOBOT® podem ser equipados com duas ventosas. Alternativamente, a garra pode ser substituída por uma única ventosa diretamente na unidade de bomba piCOBOT®. Para a opção de pegaa de um objeto ou dois separadamente, válvulas de detecção garantem uma operação segura, independentemente do modo.
Embora um formato compacto e uma baixa altura de construção de 69 mm permitam o uso em áreas com restrição de espaço, o baixo peso da solução da Piab oferece uma grande vantagem em comparação com sistemas concorrentes similares.
“O piCOBOT® pesa apenas 510g e a garra só adiciona mais 210g. Isso proporciona capacidade máxima de carga útil para o cobot”, explica Josef Karbassi, Vice-Presidente da Divisão de Automação da Piab.
Forte para seu tamanho, o piCOBOT® é capaz de levantar objetos de até 7 kg.
"Selecionamos recursos que permitem uma operação segura e otimizada quanto a consumo de energia, tornando o piCOBOT® uma garra de cobot (EOAT) genuinamente flexível e de fácil utilização."
A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com 430 funcionários e 1 bilhão de coroas suecas em vendas em 2017, a Piab é uma organização global, atendendo a clientes em quase 70 países através de uma rede de filiais e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com