Feedback

Choose your language

Close

piSAVE optimize

Otimize sua bomba de ejetores com o piSAVE optimize e economize de 30 a 50% de energia

Data 03/09/2012

Dispositivo totalmente pneumático com uma conexão simples para bombas de vácuo movidas a ar comprimido.

A Piab, líder em fornecimento de tecnologia de vácuo industrial, lança o piSAVE optimize, um regulador de pressão proporcional controlado por vácuo. Um dispositivo totalmente pneumático, fácil de usar e de instalar - Na verdade, o regulador de pressão perfeito para bombas de vácuo de ejetores movidas a ar comprimido! Porque ajustar a pressao de ar comprimido faaz com que o o nível de vácuo desejado seja ajustado, o piSAVE optimize se encarrega do resto. Foi projetado para ser conectado de forma simples a qualquer bomba de vácuo modiva a ar comprimido.

o piSAVE optimize percebe o nível de vácuo no sistema. A pressão do ar comprimido que alimenta a bomba de vácuo e automaticamente ajustada e controlada para manter o nível de vácuo setado. O nível de vácuo desta maneira é mantido constante e o ar utilizado é mantido ao nível mínimo necessário para a aplicação (otimizado).

O piSAVE optimize maximiza a relação pressão de alimentação/fluxo de vácuo para a bomba de vácuo até que o nível de vácuo inicie sua subida. O que significa nenhuma redução do volume inicial de fluxo ou da velocidade de início na s aplicações de manipulação. A unidade reaje rapidamente para alterar a pressão de ar comprimido ou muda em degraus de vazamento no sistema de vácuo para manter o nível de vácuo setado.

Disponível em duas versões, "stand-alone" com uma conexão simples para qualquer bomba de vácuo movida a ar comprimido ou de encaixe para ser utilizado com as bombas de vácuo CLASSIC e piCLASSIC da Piab. O nível de vácuo desejado é facilmente ajustado através de um knob.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras que melhoram a eficiência energética, a produtividade e os ambientes de trabalho dos usurários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável de muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e produz uma completa linha de ventosas, bombas a vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo de pós e grãos para uma ampla variedade de sistemas de manipulação automática de materiais e processos de automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, a nova dimensão em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes do ponto de vista energético e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso possibilita o desenvolvimento de projetos de sistemas de vácuo modulares e flexíveis. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua matriz está na Suécia.

Maiores informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing e Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 2574
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos