Feedback

Choose your language

Close

piFLOW® vacuum conveyors

Os transportadores a vácuo da PIAB mantêm o fluxo de alimentos.

Data 11/01/2017

Transportadores piFLOW® manipulam tudo desde pós e grãos a granel a comprimidos delicados.

Taby, Suécia – Independentemente se eles são usados para os produtos de panificação, confeitaria, comida instantânea, aditivos alimentares ou nutracêuticos, os transportadores a vácuo piFLOW® atendem às demandas da indústria alimentícia global. Apresentando baixo ruído e transporte contido, certificação ATEX, conformidade com as normas FDA e EU 1935/2004, bem como atendimento das Boas Práticas de Fabricação atuais, os transportadores asseguram um ambiente de trabalho seguro e operações altamente produtivas, sem problemas.

Apresentando uma área útil de cobertura pequena com roteamento flexível de dutos, os transportadores da Piab economizam espaço e são fáceis de mover. Um design higiênico torna-os fácil de limpar e manter, permitindo tempos de comutação rápida e contribuindo para maior tempo de atividade de processo. Equipados com características especiais para minimizar os problemas de segregação, os transportadores também garantem uma produção segura e confiável, envolvendo ingredientes ativos.

Três modelos estão disponíveis para a indústria alimentar; o piFLOW®f serve a indústria de alimentos básicos, o piFLOW®p almeja aplicações premium e o piFLOW®t manipula comprimidos e outros produtos frágeis. Uma ampla gama de acessórios complementa os transportadores. Isso inclui tubos de aspiração que fornecem uma solução leve e ergonomicamente correta para materiais granulados e de fácil dispersão. Lanças de alimentação para materiais mais desafiadores que permitem que a entrada de ar seja ajustada para uma mistura ideal de material transportado e ar aspirado, e um tubo de alimentação dedicado para o piFLOW®t.

Também disponível está um descarregador de sacos com um coletor de pó especial e um volume interno de 100 litros (3,53 pés cúbicos) que é capaz de manipular quatro sacos pequenos simultaneamente. Adaptadores de alimentação para o fluxo ideal também estão incluídos, bem como uma estação de alimentação especial para o piFLOW®p/t, apresentando uma função opcional de fluidização com base em dois pontos para ar de transporte extra para materiais desafiadores ou sem fácil dispersão. Um adaptador de alimentação com interface genérica ou específica da Piab oferece possibilidades adicionais de ajuste.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A mais recente aquisição da PIAB é um sistema de apreensão por vácuo da Kenos. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos