Feedback

Choose your language

Close

Transportadore a vácuo piFLOW®t

O transportador de comprimidos é Gás & Pós certificado pela ATEX

Data 20/05/2016

Segurança contra explosão estendida para incluir o novo piFLOW®t transportador de comprimidos dedicado da Piab.

Taby, Suécia – Dedicado não apenas ao transporte seguro de comprimidos delicados, mas também aos mais rigorosos padrões de segurança contra explosão, o transportador de vácuo piFLOW®t moderno da Piab está agora disponível em design de gás e pós aprovado pela ATEX.

"O nosso configurador de produto, fácil de usar, permite aos clientes escolher uma configuração do transportador que é certificada de acordo com a Diretiva da ATEX tanto para pós quanto para gás, bem como aquela que é personalizada para atender às necessidades específicas de uma determinada aplicação," diz Jarno Tahvanainen, Vice-Presidente do Departamento de Manipulação de Material da Piab.

A ATEX é a diretiva da União Europeia que regula quais equipamentos e máquinas são autorizados a operar em um ambiente com uma atmosfera potencialmente explosiva. Misturas de pós ou gás e oxigênio podem causar graves acidentes industriais se expostas a uma faísca, por exemplo, da eletricidade estática. Portanto, para minimizar o risco de tais explosões de pós ou gás, equipamentos operando em ambientes potencialmente explosivos têm de ser cuidadosamente projetados.

Em transportadores certificados pela ATEX da Piab, todas as peças de plástico ou de borracha, incluindo os filtros e os selos usados entre as peças de metal laminado, são feitos de materiais dissipativos (antiestático). Todos os módulos completos ou unidades também estão equipados com selos de borracha sintética (borracha de nitrilo butadieno, NBR) com propriedades antiestáticas.  

A Piab oferece uma extensa gama de unidades certificadas pela ATEX que podem ser combinadas para formar cerca de 300 soluções diferentes de configuração para transportadores completos que combinam perfeitamente com os requisitos específicos do cliente. Em vigor a partir de 20 de abril de 2016, a nova diretiva da ATEX (2014/34/EU) não tem implicações quanto ao hardware da Piab, mas toda a documentação do produto, instruções, e declarações de conformidade estão sendo atualizadas para referirem-se a nova diretiva em vez da antiga.

Sobre a Piab                                           

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos