Feedback

Choose your language

Close

Ventosas

Novas famílias adicionadas à linha de ventosas da Piab

Data 30/06/2017

Ventosas completamente ágeis, pequenas e ovais são características na linha de extensão mais recente da Piab.

Taby, Suécia – Servindo um número crescente de aplicações especializadas, a Piab está apresentando novas famílias à sua já ampla gama de ventosas. Nesta mais recente linha de extensão, a empresa está adicionando um número de ventosas diferentes em uma variedade de formas, tamanhos e configurações, todos com a durabilidade excepcional e memória elástica que são características das ventosas da Piab.

Disponível em quatro tamanhos diferentes, a nova família BXF compreende um total de 36 ventosas. Com fole adicional, as ventosas apresentam um desempenho melhorado do nível de compensação. Como resultado, elas são fáceis de programar para aplicações de desempilhamento, onde as posições do rack de folhas ou outros objetos podem variar ligeiramente. Apresentando flexibilidade extra, os foles tornam a ventosa BXF muito indulgente ao escolherem objetos, permitindo as variações muitas vezes vistas em aplicações de rack automático. As ventosas flexíveis e ágeis eliminam a necessidade de suportes/êmbolos de mola caros e pesados para serem encaixados em ejetores ou ferramentas da ponta do braço robóticas, resultando em instalações mais simples e menos dispendiosas.

Ventosas em formato oval pequenas são as estrelas principais de duas outras famílias novas apresentadas pela Piab. Apresentando um fole ou nenhum fole, os menores membros das famílias OBF/OCF medem apenas 15x35 mm e estão disponíveis em uma configuração alta e baixa. Também disponível com as dimensões 15x65 mm, as ventosas são projetadas especificamente para permitir uma apreensão segura em superfícies muito pequenas. Isso permite que as ventosas levantem e manipulem objetos por suas bordas, onde as formas incomuns das ventosas maximizam a área de sucção. A família OCF plana, ventosas inferiores apresentam menos movimento interno para aplicações que exigem estabilidade ideal. As famílias OCF/OBF cada inclui 36 novas ventosas.

A Piab também está aumentando o número de acessórios e segmentos disponíveis para sua linha de ventosas. A apresentação de novas dimensões, entre elas um segmento de ¾ polegadas, permite que a Piab atenda até 99% de todos os requisitos do cliente.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. Em 2016, a Piab concluiu duas aquisições estrategicamente importantes, a Kenos e a Vaculex. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos