Feedback

Choose your language

Close

fixação flexível

Misturar e combinar suportes de ventosas oferece fixação flexível

Data 27/04/2018

Qualquer ventosa é facilmente instalada com a nova Montagem Flexível para Ventosa da Piab.

Taby, Suécia – A Piab está apresentando um sistema de montagem flexível para ventosas que permite aos usuários instalar e configurar facilmente ferramentas e acessórios baseados na tecnologia de vácuo perfeitamente adaptados para a manipulação, por exemplo, peças de carrocerias automotivas ou de plástico. A Montagem Flexível para Ventosa da empresa compreende uma ampla gama de peças intercambiáveis que compõem um sistema de montagem de misturas e combinações para o posicionamento cuidadoso e preciso de qualquer tipo de ventosa.

A Montagem de Ventosa Flexível da Piab oferece várias opções de montagem diferentes para conexões de ferramentas de robôs padrão da indústria, incluindo junta universal (CC 44 mm), montagem em perfil (2 x 8 / 10,5 mm), pino de travamento (19 mm) e junta esférica. As hastes estão disponíveis em dois tamanhos: 1/4'', adequadas para uso com pequenas ventosas, e 18 mm, para ventosas maiores e aplicações mais pesadas. Disponíveis em comprimentos de 45 a 200 mm, as hastes de superfície lisa são mantidas no lugar por um mecanismo de fixação de junta esférica inteligente e fácil de usar.

Segurando a haste através de pequenas esferas de borracha, o fixador da esfera também possui um mecanismo opcional para ajustes finos antes da fixação final através parafusos com arruelas prisioneiras. O fixador também permite que as hastes sejam inclinadas (20-25 graus) para posicionamento preciso de ventosas, a haste leve oferece ajuste máximo de ângulo.

Uma grande seleção de acessórios roscas macho e fêmea para ambas as extremidades das hastes (rosca superior/inferior) está disponível para adaptar-se a ventosas específicas. Também estão incluídos na gama de Montagem de Ventosas Flexíveis as conexões projetadas especificamente para permitir que as hastes lisas sejam facilmente desmontadas para maior flexibilidade ou fins de manutenção. Todas as conexões vêm com anéis de vedação, tornando-as 100% vedadas para vácuo e compatíveis com recursos de economia de energia disponíveis para sistemas a vácuo.

A flexibilidade e a fácil instalação oferecida pela Montagem de Ventosa Flexível da Piab, a torna a escolha perfeita para os fabricantes que desejam maximizar a produtividade das fábricas. É facilmente adaptável para uso em sistemas de vácuo existentes, seja centralizado ou descentralizado, e a conformidade com os padrões da indústria garante que ela se encaixe na maioria das máquinas usadas no setor automotivo.

Sobre a Piab

A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com 430 funcionários e 1 bilhão de coroas suecas em vendas em 2017, a Piab é uma organização global, atendendo a clientes em quase 70 países através de uma rede de filiais e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos