Feedback

Choose your language

Close

piGRIP® ventosa com bomba de vácuo

Sucção instantânea com COAX® no piGRIP®

Data 03/06/2013

Tempo de resposta menor com uma bomba de vácuo decentralizada dentro da conexão.

A Piab, lider no fornecimento de tecnologia de vácua para as indústrias, oferece sua tecnologia patenteada COAX® numa nova unidade de bomba de vácuo decentralizado chamada COAX® no piGRIP®. COAX® é a tecnologia mais eficiente  de geração de vácuo com ar comprimido, do ponto de vista energético, baseada no conceito de ejetor multi-etapa.

O COAX® decentralizado instalado numa piGRIP® é ideal para muitas necessidades de aplicações que necessitam de vácuo (com vazamento e/ou alta velocidade), onde pequenos objetos ou peças devem ser manipulados. Exemplos são: manipulação e/ou abertura de sacos e paletização de pequenas caixas. Essas aplicações existem principalmente nas indústrias alimentícia, farmacêutica, cosmética e de bens de consumo.

Sistema de vácuo para a manipulação e retenção de materiais com ventosas pode ser decentralizados ou centralizados. Um sistma de vácuo decentralizado é aquele onde o vácuo é gerado independentemente de cada ventosa ao ponto de uso. Existe algumas fortes vantagens com um sistema de vácuo decentralizado, por exemplo, tempo de resposta curto, liberação rápida de objetos, alto nível de segurança (sem vazamentos) e alta eficiência energética, devido ao fato de não haver perdas do fluxo de vácuo.

Uma ampla gama de ventosas podem ser utilizadas no programa piGRIP® para atender a necessidades de aplicações específicas. As unidades configuradas podem ser montadas nos sistemas de perfis extrudados com kits de montagem em perfil. Um menor uso do espaço vertical e a possibilidade de montagem em diversas direções economizarão espaço no dispositivo de levantamento.

Acessórios, tais como, vacuostatos e válvulas de checagem de sopro podem ser associadas aos ports de vácuo auxiliares na unidade para melhorar a produtividade e a confiabilidade do sistema.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras que melhoram a eficiência energética, a produtividade e os ambientes de trabalho dos usurários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável de muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e produz uma completa linha de ventosas, bombas a vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo de pós e grãos para uma ampla variedade de sistemas de manipulação automática de materiais e processos de automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, a nova dimensão em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes do ponto de vista energético e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso possibilita o desenvolvimento de projetos de sistemas de vácuo modulares e flexíveis. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua matriz está na Suécia.

Maiores informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing e Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 2574
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos