Feedback

Choose your language

Close

Gama Kenos da Piab

Ferramentas de aderência para embalagem e paletização

Data 19/09/2016

Gama Kenos da Piab de garras com ventosas são perfeitas para empacotamento e paletização.

Taby, Suécia – A Piab está ampliando seu programa de embalagem e paletização avançada de produtos com a gama Kenos de garras de espuma/com ventosas. Os sistemas aderentes – Kenos Vacuum Gripper (KVG), Kenos Sack Gripper (KSG) e Kenos Vacuum Gripper Layer (KVGL) – usam a tecnologia de ejetor de vácuo de múltiplo estágios de eficiência energética e de propriedade da Piab em combinação com garras com ventosas/espuma especialmente desenvolvidas, de alta qualidade para tornar as ferramentas de embalagens e paletização/despaletização eficientes e flexíveis.

Disponível com tecnologia de resistência de fluxo ou válvula de retenção, e configuradas para usar um gerador de vácuo integrado ou um gerador de vácuo externo (bomba/soprador) as garras são capazes de satisfazer as necessidades dos diversos segmentos industriais e aplicações práticas. A espuma técnica ou as garras com ventosas de diferentes dimensões e características fornecem uma superfície de aderência excelente.

Considerando que a série KVG de uso geral oferece ferramentas de aderência versáteis e flexíveis apropriadas para uma ampla gama de aplicações, a garra de saco mais especializada (série KSG) é uma solução perfeita para a manipulação de sacos de diferentes formas, material e peso. A geração de vácuo integrada e modular permite que um sistema altamente flexível, e uma versão para geração de vácuo externa com soprador de canal lateral também esteja disponível, caso seja necessário devido às condições no ambiente industrial.

A garra de camada (série KVGL) permite manipulação única e simultânea de camadas completas de produtos, por exemplo, uma camada de palete de latas de bebidas ou latas de comida. Um sistema modular pode ser projetado para ajustar muitas dimensões diferentes e exigências. As aplicações típicas incluem a paletização e despaletização em segmentos de negócios como embalagens em geral, bem como a indústria de alimentos e bebidas.

"As garras com ventosas ou espuma fornecem ferramentas de aderência que são muito indulgentes em termos de posicionamento, que permitem a sua utilização em aplicações menos precisas. O uso combinado de garras com ventosas/espuma e barras de empurrar garante ótima aderência em todas as circunstâncias", explica Josef Karbassi, Vice-Presidente da Divisão de Automação da Piab.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab desenvolve soluções inovadoras de vácuo que melhoram a eficiência energética, a produtividade e o ambiente de trabalho dos usuários de vácuo através do mundo. Como um parceiro confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios para vácuo, ventosas e transportadores a vácuo de pós e grãos para uma variedade de processos de manipulação automática de materiais e automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, uma nova dimensão em tecnologia de vácuo, em muito de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são os menores, mais eficientes energeticamente e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso permite que a realização de um projeto de sistema de vácuo seja flexível e modular. A mais recente aquisição da PIAB é um sistema de apreensão por vácuo da Kenos. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos