Feedback

Choose your language

Close

ventosas novas de contato com alimentos

Escolhendo os bombons de chocolate um por um

Data 13/09/2016

13 ventosas novas de contato com alimentos aprovadas permitem a colheita direta flexível e higiênica de alimentos.

Taby, Suécia – A Piab está apresentando uma nova série de ventosas de contato com alimentos adequadas para a colheita direta de tudo, de bombons de chocolate a palitos de peixe. Composta por um total de 13 ventosas, a série é projetada com funil em forma de fole e lábios muito finos para excelente aderência em superfícies irregulares de alimentos. Um corpo estável e grande orifício de fluxo de vácuo garantirão uma retenção firme nos produtos, mesmo em alta velocidade e sistemas de aceleração rápida.

Projetadas para atender as normas de higiene mais rigorosas, as ventosas de contato com alimentos da Piab não possuem bolsos em que a poeira ou sujeira pode se acumular e são feitas de materiais de contato com alimentos que estão em conformidade com as normas de FDA e EU 1935. As ventosas e conexões também estão em conformidade com detectores de metais disponíveis no mercado e sua cor azul combina os sistemas de inspeção visual utilizados na indústria alimentar. A gama de ventosa completa está disponível em silicone azul, detectável, aprovado para alimentos, com ventosas ovais também disponíveis em silicone transparente, não detectável para contato com alimentos. As ventosas ovais foram especificamente projetadas para fornecer a melhor solução possível para pequeno fluxo oblongo ou doypacks.

"Apenas um baixo nível de vácuo é necessário para recolher os foles nas ventosas. Isto é importante pois um vácuo alto pode comprometer ou mesmo arruinar completamente produtos de alimentos delicados. O baixo nível de vácuo é também ideal para sopradores de canal lateral" comenta Josef Karbassi, Vice-Presidente da Divisão de Automação da Piab.

Todas as ventosas estão disponíveis com conexões de aço inoxidável (316L), e todas exceto pelas ventosas ovais também estão disponíveis com uma conexão azul plástica aprovada para alimentos, detectável. Em alguns modelos, as conexões são constituídas por duas peças facilmente separadas. Para maior higiene, roscas macho são utilizadas por toda parte, tornando as conexões muito fáceis de limpar. Várias opções diferentes estão disponíveis para cada tamanho. Ventosas projetadas para pães e produtos de panificação (B-BL) também podem ser montadas com um retentor quando usadas em sistemas de-panning de pão. Feito em um material de cor azul, detectável, para contato com alimentos, os retentores estão disponíveis para todos os três tamanhos diferentes, usando a mesma interface.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab desenvolve soluções inovadoras de vácuo que melhoram a eficiência energética, a produtividade e o ambiente de trabalho dos usuários de vácuo através do mundo. Como um parceiro confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios para vácuo, ventosas e transportadores a vácuo de pós e grãos para uma variedade de processos de manipulação automática de materiais e automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, uma nova dimensão em tecnologia de vácuo, em muito de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são os menores, mais eficientes energeticamente e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso permite que a realização de um projeto de sistema de vácuo seja flexível e modular. A mais recente aquisição da PIAB é um sistema de apreensão por vácuo da Kenos. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos