Feedback

Choose your language

Close

Ventosa super flexível piGRIP®FXI

A nova ventosa piGRIP® oferece super flexibilidade

Data 07/11/2018

O retentor interno de "travamento" aperfeiçoa a aderência do lábio longo e super macio da ventosa piGRIP®FXI da Piab.

Taby, Suécia – A Piab está ampliando sua oferta de ventosas piGRIP®, adicionando uma nova ventosa que permite máxima flexibilidade. A piGRIP®FXI é o membro mais recente da popular gama de ventosas confuguráveis piGRIP® da Piab.

Com um lábio mais longo, mais fino e super macio, a nova ventosa é projetada para proporcionar excelente aderência mesmo em superfícies altamente porosas ou fortemente deformadas que podem ser desafiadoras para outras ventosas. Sua capacidade extra de vedação torna a ventosa adequada para o manuseio seguro de materiais com vazamento superficial, por exemplo, com superfícies rugosas ou texturizadas, e para materiais porosos, como papel corrugado.

Disponível em quatro tamanhos diferentes, oferecendo diâmetros entre 30 mm e 84 mm, a ventosa piGRIP®FXI é adequada para uma ampla gama de aplicações automatizadas de manipulação por vácuo.

“A ventosa FXI é capaz de manipular tudo, desde as embalagens de design altamente decorativo usadas na indústria de cosméticos, embalagens de blister da indústria farmacêutica e tampas/fechamentos com texto em relevo impresso até os componentes altamente texturizados usados no setor de construção”, diz Josef Karbassi, Vice-Presidente da Divisão de Automação do Piab.

O retentor integrado de alto fluxo evita que o lábio super macio e extra longo se enrole ou dobre quando aplicado em superfícies. O retentor garante que o lábio flexível não seja sugado para dentro da ventosa, em invés de se distribuir sobre a superfície dos objetos manipulados.

A ventosa piGRIP®FXI está disponível em duas alternativas de durezas, 30 e 18, na escala de dureza Shore A. A versão 18 Shore é consideravelmente mais macia do que as opções disponíveis anteriormente e garante máxima flexibilidade.

Feita em materiais recicláveis e aprovados pela FDA e UE, recomendada para a manipulação de alimentos, a série piGRIP® oferece 40 acessórios diferentes, juntamente com uma interface genérica.

Sobre a Piab

A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com 430 funcionários e SEK 1 bn em vendas em 2017, a Piab é uma organização global que atende clientes em quase 70 países a partir de uma rede de subsidiárias e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações 
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos