If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

PR piGRIP BGI

Projeto melhorado dos lábios das ventosas piGRIP® para sacos

Data 02/06/2014

A melhor performance de sujeição assegura maior produtividade.

A Piab apresenta a próxima geração dos lábios de ventosas para sacos piGRIP®, conhecida como "BGI". Esses lábios são ideais para a manipulação de diferentes tipos de materiais de sacos, especialmente os de material fino, normalmente difíceis de manipular, como filme plástico, por exemplo. Os seis diâmetros, 25, 34, 41, 48, 63 e 80mm oferecem uma ampla gama de tamanhos para a escolha da ventosa certa para sua aplicação de manipulação de sacos.

Nossa primeira geração de lábios de ventosas para sacos piGRIP® foi desenvolvida para manipular muitos tipos diferentes de sacos e sachês de forma muito melhor que qualquer outra ventosa disponível no mercado. O lábio especial projetado, em combinação com os rígidos e fortes foles e bases da piGRIP®, possibilitam a manipulação de sacos em velocidades e acelerações nunca antes alcançadas com os equipamentos de automação para manipulação de sacos e sachês. Juntamente com sacos plásticos para alimentos secos (ex.: batatas fritas), os novos lábios de ventosas para sacos piGRIP® foram projetados para terem uma excelente aderência na sustentação vertical de sacos e sachês para preenchimento dos mesmos com líquidos ou substâncias/alimentos secos.

A variedade de diâmetros dos lábios permite agora a manipulação de sacos e sachês muito pequenos e/ou finos (ex.: sachês de ketchup ou mostarda), menores de 25mm. O lábio de maior tamanho, 80mm, visa atender à necessidade de manipulação de sacos pesados, tais como, sacos de ração animal.

Os novos retentores evitam a queda dos sacos ou filmes finos, melhorando assim a performance de sujeição, como também, eliminando marcas no material do saco. Os lábios e os retentores são confeccionados em materiais aprovados pelo FDA.

Uma nova solução de conexão entre lábios e foles evita que os lábios escapem dos foles durante os ciclos de operação, mesmo sob condições extremamente severas (alta velocidade e/ou ambiente com oleosidade). A nova "bucha" de trava, em termos de retenção, garante que o lábio permaneça na posição correta. A redução de custos é uma possibilidade para situações de troca de lábios, graças à nova solução de travamento - você pode substituir somente o lábio e não a ventosa inteira.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras que melhoram a eficiência energética, a produtividade e os ambientes de trabalho dos usurários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável de muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e produz uma completa linha de ventosas, bombas a vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo de pós e grãos para uma ampla variedade de sistemas de manipulação automática de materiais e processos de automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, a nova dimensão em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes do ponto de vista energético e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso possibilita o desenvolvimento de projetos de sistemas de vácuo modulares e flexíveis. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua matriz está na Suécia. 

Maiores informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos