Feedback

Choose your language

Close

Resolvendo o ponto crucial de transporte de comprimidos

Resolvendo o ponto crucial de transporte de comprimidos: Faça gentilmente!

Data 09/03/2016

Como você lida com coisas delicadas? Bem delicadamente, claro!  E isso é precisamente o que a tecnologia inovadora e adequada chamada piGENTLE® faz no transportador de comprimidos dedicado piFLOW®t da Piab.

Comprimidos farmacêuticos frágeis e valiosos são notoriamente difíceis de manipular em fábricas de processamento. Facilmente rachados, os comprimidos devem ser tratados com extremo cuidado para manter resíduos a um mínimo.

Até agora, a maioria dos processadores tem resolvido este problema manipulando seus comprimidos manualmente, muitas vezes envolvendo levantamento de pessoal de produção e esvaziamento de recipientes pesados, ou pedindo aos fornecedores de transportadores para modificarem seus equipamentos para melhor atender a manipulação de comprimidos. No entanto, nenhuma destas alternativas são ideais e ambas levarão a comprometimentos dos comprimidos, bem como para o ambiente de trabalho.

Não satisfeita em fornecer modificações de equipamentos de transporte padrão, a Piab decidiu desenvolver equipamentos de transporte dedicados à manipulação automática de comprimidos. Como resultado, o primeiro transportador de comprimidos dedicado do mundo está agora pronto para a manipulação de comprimidos frágeis em ambientes industriais automatizados, onde pode substituir tanto equipamentos padrão ou procedimentos manuais trabalhosos.

Três recursos de design principais são os pontos chaves para o sucesso da Piab – velocidade baixa controlada, entrada guiada no transportador, e a eliminação de quaisquer bordas afiadas no tubo de transporte. Cada um desses recursos foi projetado especificamente com os comprimidos em mente.

O piGENTLE® fornece velocidade baixa controlada

A chave para manipular comprimidos delicadamente é a velocidade. Para manter os comprimidos intactos ao longo de todo o sistema de transporte é vital manter uma velocidade baixa controlada. A tecnologia inovadora piGENTLE® foi projetada para permitir uma velocidade baixa e constante para o transporte de comprimidos, independentemente da quantidade de comprimidos no tubo. Também é independente do tamanho, forma ou peso de comprimidos ou cápsulas.

Ainda com uma patente pendente, o piGENTLE® regula a pressão de alimentação da bomba, detectando o nível de vácuo no sistema. Uma pressão de início baixa permite que comprimidos sejam apanhados a velocidade baixa. Conforme os comprimidos enchem o tubo, o nível de vácuo aumentará, que em seguida, provocará que o piGENTLE® aumente a pressão de alimentação. A pressão de alimentação é regulada entre 2 e 6 bar.

A aleta guia do fluxo garante entrada segura

Os comprimidos são delicadamente guiados para o transportador através de uma aleta guia do fluxo apresentando entrada tangencial maximizada. Isto permite uma transição harmoniosa entre o tubo de transporte e o módulo de admissão do transportador. Feita em nitrila ou silicone, as guias de fluxo de comprimidos ou capsulas estão disponíveis com diâmetro interno de 38mm (1 ½") ou 51mm (2") para mangueiras de diâmetros externos de 49mm (1,93") ou 61mm (2,4") respectivamente.

Montada no tubo de entrada, a guia de fluxo de comprimidos/cápsulas é fácil de remover e limpar, e é independente da forma, tamanho e peso dos comprimidos ou cápsulas. A aleta guia de fluxo é fabricada em um material que está em conformidade com as normas americanas e europeias (Nº 1935/2004 EC FDA).

Bordas lisas mantêm comprimidos intactos

Em todo o sistema de transporte do piFLOW®t não há bordas afiadas contra as quais comprimidos podem ficar lascados e rachados. Esse é um recurso de design importante, o qual garante que os comprimidos são manipulados tão cuidadosamente quanto possível. Como cápsulas e comprimidos farmacêuticos contêm doses muito precisas de substâncias medicamente ativas, e muitas vezes caras, é vital que sejam mantidos intactos. Qualquer dano a um comprimido ou cápsula torna-o(a) inútil e o(a) mesmo(a) tem que ser descartado(a). As empresas farmacêuticas normalmente aceitam muito pouco desperdício de processo, portanto, processadores tem que ser extra vigilantes para minimizar a taxa de sucata.

Usá-lo por conta própria ou como um pré-separador

O transportador de comprimidos é totalmente configurável em todas as suas partes, que lhe permite ser adaptado para se adequar a qualquer aplicação, produtos individuais e produtores. Ele pode ser usado como um transportador autônomo ou como um pré-separador com um motor remoto.

Um transportador de comprimidos autônomo simples incorpora o piGENTLE® e a guia de fluxo. No entanto, quando há uma necessidade de separar o pó dos comprimidos, ou quando uma altura mínima de construção é necessária devido ao espaço limitado, o transportador pode ser usado como um pré-separador com um motor remoto. Essa configuração também apresenta uma limpeza muito simples, já que não possui nenhum filtro interno.

Higiênico e fácil de limpar

Um sistema modular composto por poucas peças, o piFLOW®t é muito fácil de limpar e manter. Todas as peças podem ser desmontadas sem ferramentas. Foi projetado de acordo com as normas de higiene em orientações de produtos lácteos definidas pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

O transporte de comprimidos também é compatível com as normas americanas e europeias (Nº 1935/2004 EC FDA). É também ATEX aprovado.

Espaço físico mínimo necessário

O transportador de comprimidos pode facilmente ser montado em áreas de espaço restrito. Configurado como um transportador autônomo, tem uma área útil de cobertura de diâmetro medindo 255mm (10") ou 380mm (15") e uma altura de cerca de 700mm (27,5"). Seu baixo peso de cerca de 25kg (55lbs) é outra vantagem óbvia.

Usado como uma solução de pré-separador, requer menos espaço ainda, a área útil de cobertura de diâmetro sendo 255 mm (10") e a altura em torno de 500mm (20"). O peso será então distribuído igualmente entre o pré-separador propriamente dito e o motor remoto, cada um pesando em torno de 15 kg (33 lbs).

Um avanço revolucionário

O piFLOW®t é uma extensão à gama de qualidade alta e popular da Piab dos transportadores piFLOW® para pó e materiais a granel, a qual é desenvolvida especialmente para atender às demandas rigorosas em relação a questões de segurança operacional e higiene dentro das indústrias farmacêutica (piFLOW®p), alimentícia (piFLOW®f), e química (piFLOW®i).

Com a tecnologia inovadora piGENTLE® em seu núcleo, o piFLOW®t define um novo padrão mundial para o transporte de comprimidos e promete revolucionar a manipulação automatizada de comprimidos e cápsulas farmacêuticos delicados. Os transportadores de comprimidos dedicados irão transferir comprimidos e cápsulas de forma segura entre as diversas unidades de processamento, tais como encapsuladoras, tambores de revestimento e linhas de embalagem tipo blister.

Uma solução completa, o transportador de comprimidos da Piab promete minimizar a taxa de sucata e o tempo de inatividade. Além disso, melhorará a produtividade em fábricas de processamento, proporcionando um melhor ambiente de trabalho para a equipe de produção.

O transportador de comprimidos e a tecnologia de controle de velocidades piGENTLE® incorporada foram rigorosamente testados na instalação experimental interna da Piab em conjunto com alguns dos clientes da empresa. Resultados excelentes foram obtidos para vários tipos diferentes de comprimidos e cápsulas farmacêuticos.

Quer mais informações?

Cadastre-se aqui

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos