Feedback

Choose your language

Close

piSAVE sense

piSAVE sense geração 2

Data 25/11/2014

As válvulas de retenção/controle de fluxo piSAVE sense são usadas para "detectar objetos" nos dispositivos de manuseio de vácuo flexível com uma bomba de vácuo centralizada.

A válvula permite que diversas ventosas errem (ou errem parcialmente) chapa(s)/objeto(s) e ainda mantém um nível suficiente de vácuo no sistema, além de oferecer uma liberação rápida. As válvulas de retenção/controle de fluxo tradicionais para ventosas, como válvulas de sede de esfera são comprovadamente muito sensíveis a orientação e sujeira.

Os benefícios para os usuários incluem menor necessidade da capacidade das bombas de vácuo já que apenas as ventosas necessárias para a tarefa são usadas, diminuindo o investimento com bombas e o consumo de energia. Os usuários também serão capazes de construir dispositivos de levantamento flexíveis que podem atender a uma variedade de painéis/chapas de diferentes tamanhos ou formas. Isso elimina a necessidade de múltiplos dispositivos de levantamento.

A família piSAVE sense aumentou com um quarto tamanho, o menor de todos "02/60".  Ele é aprimorado em termos de precisão, com características de fluxo mais preciso para lidar com demandas delicadas com dimensionamento de bomba de vácuo mais confiável/seguro. O novo "02/60" tem um fluxo mínimo muito baixo e é adequado para ventosas com diâmetro ≤50mm em aplicações com objetos vedados, como chapas de metal ou vidro.

Diferentemente da geração anterior do piSAVE sense, as novas versões são ideais para superfícies/materiais que vazam ou que não vazam. O "02/60" especificamente é direcionado às superfícies que não vazam já que possui pouquíssimas ou nenhuma propriedade de fluxo/vazamento quando a válvula é fechada.  Isso o torna adequado para materiais que não vazam, no qual várias ventosas pequenas podem errar o objeto. Para ventosas grandes, >Ø 50mm, usadas para materiais que não vazam, a recomendação é usar "03/60" para uma resposta mais rápida das ventosas.

Ficha de dados do produto piSAVE sense

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos