Feedback

Choose your language

Close

piCLASSIC

piCLASSIC – Uma evolução com 22% mais eficiência energética

Data 16/05/2011

Nossa família Classic de bombas de vácuo foi atualizada para as piCLASSIC com cartuchos COAX®, proporcionando uma melhoria de até 22% mais eficiência energética.

  • 40% mais eficiente energeticamente se comparada às bombas de vácuo rotativas.
  • Disponível com 70% mais fluxo de vácuo versus os modelos anteriores Classic.
  • Alto nível de vácuo inicial.
  • Não necessita dos dispendiosos tanques e válvulas de vácuo em máquina de alta velocidade.
  • Fácil de ligar e desligar em operações intermintentes. Economiza energia.
  • Leve (0,5 a 1kg) e com novo design modular.
  • Fácil de instalar próxima ao ponto de sucção, reduzindo custos de energia (bomba de menor tamanho).
  • Poucas partes móveis - Custos de manutenção e peças virtualmente zero.
  • A performance pode facilmente ser aumentada adicionando-se cartuchos (até 6).
  • Disponível com função extra de economia de energia para sistemas selados.

Folheto
Catálogo online
Brochura
Manual

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos