Feedback

Choose your language

Close

piFLOW®p WIP

A Piab apresenta a função WIP em transportadores piFLOW®p: Funcionalidade de cara nova para alimentos & fármacos favoritos

Data 22/06/2017

Deixe o seu sistema de transporte com uma funcionalidade de cara nova! Bicos de pulverização Wet-In-Place (WIP) estão agora disponíveis para adaptação em sistemas piFLOW®p existentes ou para inclusão em novos sistemas, caracterizando os transportadores de alimentos e fármacos populares. Aqui você vai aprender mais sobre a função WIP e outras extensões da funcionalidade em apresentação.

Os transportadores a vácuo piFLOW®p da Piab estão cada vez mais populares entre os fabricantes de alimentos e fármacos, conforme a expansão da empresa a funcionalidade da linha através da introdução de bicos de pulverização Wet-In-Place (WIP) ajudará a garantir ambientes de trabalho mais seguros para a equipe de processamento. A opção de adicionar a funcionalidade WIP aos sistemas de transporte a vácuo da empresa para alimentos e materiais farmacêuticos permite que os fabricantes reforcem a sua conformidade com as mais rigorosas normas de segurança e saúde.  

Molhando as sobras

Ao pulverizar água em alimentos e materiais farmacêuticos deixados em transportadores, os bocais WIP garantem que toda a poeira deixada fique onde está e impede que esta escape para o ar, onde pode ser inalada pelo pessoal de processamento durante os procedimentos de limpeza e manutenção. Ao molhar material restante potencialmente prejudicial antes do equipamento ser aberto, garantirá que toda a poeira fique "Wet-In-Place" até que possa ser removida com segurança.

Para desempenho máximo e cobertura, e para certificar-se de que tanto material quanto possível seja capturado tão rapidamente quanto possível, até três módulos WIP podem ser montados em cada transportador.

Fácil de adaptar

Para ajudar os clientes a alcançar o desempenho ideal WIP para aplicações específicas, duas posições de módulo WIP opcionais, uma imediatamente abaixo da seção intermediária do transportador e outra abaixo da válvula de fundo do transportador, são oferecidas além da posição padrão na parte superior do transportador. Válvulas de entrada opcionais também podem ser montadas em cada local.

O design configurável dos transportadores piFLOW®p também permite a adaptação simples de unidades WIP em sistemas de transporte existentes. Isto oferece aos fabricantes a flexibilidade para atualizar ou alterar suas linhas de produção de alimentos ou fármacos, e ao mesmo tempo, assegurar as melhores condições de trabalho possíveis em suas fábricas.

P é para premium

A linha piFLOW®p de transportadores de vácuo é de transportadores de grau premium da Piab. Com de mais de 30 anos de experiência em transferência de pó e grânulos por meio de transporte a vácuo, a empresa oferece soluções de transporte testadas e experimentadas para numerosas aplicações. Os transportadores da empresa vêm em diferentes tamanhos e classes, e podem manipular tamanhos de partículas a partir de 0.5 mícron. Os sistemas piFLOW®p premium podem operar ao longo das distâncias de transporte de até 50 metros.

Montados a partir de um programa modular de peças e componentes, os transportadores piFLOW®p são fáceis de modificar quanto a requisitos diferentes, e visa os usuários mais exigentes, tais como a indústria alimentícia e farmacêutica. Também faz sentido usar este transportador quando o desempenho da taxa de transferência alta for necessário com uma área reduzida. O transportador oferece uma série de capacidade muito ampla – de 0,5 tonelada por hora a 14 toneladas por hora.

Filtros ultrafinos fácil de substituir

O design modular e configurável apresenta não apenas flexibilidade, mas também torna os sistemas de transporte fáceis de limpar e manter. Todos os filtros são fáceis de limpar ou substituir, e são do mais alto padrão disponível.

Os filtros Ultra Low Penetration Air (ULPA, classe U15-17) da Piab fornecem filtragem maior do que os filtros High Efficiency Particulate Air (HEPA,) e são apresentados como acessórios padrão para piFLOW®p.

Projetado para COAX®

Os transportadores piFLOW®p da Piab foram projetados especificamente para serem usados com bombas de vácuo especialistas da empresa. Baseados na tecnologia patenteada COAX®, uma tecnologia de ejetores de multiestágios em que o ar comprimido é forçado através de vários bicos, acumulando um vácuo. A tecnologia é compacta e leve, permitindo que cartuchos ejetores em miniatura sejam montados muito próximo de onde o vácuo é necessário em um sistema descentralizado e energicamente eficiente, caracterizado pelo alto fluxo inicial. 

Para clientes com acesso limitado a ar comprimido, uma gama completa de bombas de vácuo eletromecânicas do tipo palheta giratória seca está disponível.

Nova unidade de controle opcional

Uma unidade de controle opcional recém-introduzida também apresenta uma implementação simplificada de funções de controle adicionais. A unidade de controle possui uma tela sensível ao toque de fácil utilização, onde os usuários escolhem as configurações para funções tais como tempos de esvaziamento e de aspiração, fluidização e mais.

A unidade de controle elétrico baseado em microcomputador pode ser conectada a um sistema controlador lógico programável (CLP) abrangente usado para controlar todo o processo de fabricação do cliente.

Combinando perfeitamente as normas

Os transportadores piFLOW®p para materiais em pó e a granel são projetados para atender perfeitamente às exigências rigorosas quanto a questões de segurança e higiene dentro das indústrias farmacêuticas e de alimentos. Feito de materiais que estão em conformidade com as normas mais recentes da classe de alimento/droga (FDA) da EU e dos US, os transportadores da Piab podem ser usados para transportar com segurança grandes volumes de materiais a granel/pó, e sua tecnologia avançada garantirá transporte livre de segregação. Maximizando a segurança do pessoal de processamento, o piFLOW®p está disponível em designs aprovados de Poeira e Gás da ATEX, nos quais todas as peças de plástico ou de borracha, incluindo filtros e retentores, são feitas de borracha de butadieno antiestático nitrilo (NBR).

Curioso sobre o nosso sistema de transporte a vácuo?

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos