News

Filter Monitoring Enables Preventive Maintenance
Sustainable Progress in Powder Conveying: Supporting Resource Efficiency and Reduced Energy Use

Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab
A Piab tem o prazer de anunciar a ampliação de sua aclamada linha de ventosas abridoras de sacos com a introdução de dois novos tamanhos: 18 mm e 42 mm...

Apresentando novos tamanhos para a Família BXP
Nossas aclamadas ventosas BXP, projetadas para manipulação de superfícies porosas e não porosas, agora incluem os tamanhos de 6 mm e 8 mm...

A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo
A Piab orgulhosamente apresenta o piCLASSIC™ Neo, a mais recente evolução de sua bomba a vácuo piCLASSIC™ amplamente reconhecida. Projetadas para atender às demandas em evolução das indústrias modernas, as variantes piCLASSIC™ Neo combinam eficiência, adaptabilidade e sustentabilidade, estabelecendo um novo padrão em tecnologia de vácuo.

Apresentando a compatibilidade com o Polyscope X: Melhorando robôs UR com soluções Piab
A compatibilidade com o Polyscope X marca um avanço significativo nas funcionalidades da Universal Robots (UR)...

O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX
O piCOBOT® Electric, totalmente elétrico e de design fino, continua a redefinir as aplicações de cobot, eliminando a tubulação de ar e o cabeamento.

piCOBOT® e piCOBOT®L Agora disponíveis com configuração plug & play para ABB GoFa
Agora oferecemos o piCOBOT® e o piCOBOT®L com versões de plug-in totalmente adaptadas ao ABB GoFa, proporcionando uma verdadeira funcionalidade Plug & Play.

Personalizado para o sucesso: Conheça a nova série KVG E
A recém-desenvolvida série KVG E da Kenos® incorpora o compromisso da empresa em fornecer soluções de ponta, adaptadas às diversas necessidades industriais.

Ferramenta customizada CPT agora é um produto configurável
Após dois anos de sucesso como um produto de linha customizado, a nossa garra cobot para paletização CPT está prestes a ganhar um configurador.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMART agora disponível com IO-link Classe B
A Piab oferece o programa do piCOMPACT23 SMART equipado com IO-link Classe B, com domínios de energia separados entre o atuador de energia e o sensor de energia.

O coletor de itens n.º 1: a Piab tem o orgulho de apresentar a nova linha de ventosas MX
O coletor de itens n.º 1. a família de ventosas MX é excepcional para coletar vários objetos, principalmente para os setores de logística, armazenagem, e-commerce e reciclagem.

Piab tem o orgulho de anunciar o lançamento do novo programa piSAFE
O novo programa piSAFE da Piab permite novos benefícios em aplicações onde a segurança, flexibilidade, velocidade e desempenho são fundamentais.

A Piab lança a série de ventosas P com faixas de borracha perfiladas
A Piab desenvolveu um conjunto específico de ventosas para superfícies de textura áspera…

A Piab amplia a sua linha de acessórios para ventosas
Com três novas opções de acessórios, a Piab está oferecendo mais possibilidades de design de EOAT para construção ideal de soluções de sistema de manuseio…

A família de coletores de itens n.º 1 da Piab aumentou com o tamanho de ventosa menor de 25 mm e recursos adicionais
Descubra o coletor de itens n.º 1 da Piab: As ventosas multiuso MX oferecem recursos extremos de pega em qualquer superfície, de sacos a caixas, ideais para comércio eletrônico...

New BXP ESD cups move batteries to safer ground
BXP ESD is a new series of modular suction cups, developed to protect sensitive components in batteries, fuel cells and electronics from electrostatic discharge during handling.

piCOBOT® Electric quebra as barreiras do movimento de braço de cobot
Totalmente elétrico, design fino e ausência de tubulação de ar e cabeamento. O novo piCOBOT® Electric caminha em direção a mais um sucesso do programa piCOBOT® da Piab.

Nova ventosa BXP de 45 mm acompanhada de versões de 65 e 90 mm
Nossa nova ventosa de 45 mm para o segmento BXP agora é acompanhada das versões de 65 e 90 mm.

Nova configuração plug & play piCOBOT® para cobots CRX da FANUC
Agora oferecemos piCOBOT® e piCOBOT®L em versões completamente adaptadas ao CRX da FANUC. Plug & Play em todos os aspectos.

As aclamadas ventosas BXP veem a estreia de novo membro da família e configurador
Nossas aclamadas ventosas BXP, usadas com mais frequência para coletar objetos com superfícies particularmente porosas, agora serão complementadas com uma versão de 45 mm.