Feedback

Choose your language

Close

piSECURE

O piSECURE oferece um vácuo seguro no caso de falha do sistema

Data 18/12/2013

O piSECURE é uma bomba de ´vácuo decentralizada para aplicações seladas com altas exigências de segurança no caso de falar de sistema e/ou de energia. A função de segurança está baseada numa válvua anti-retorno extra de vácuo selado (check valve).

O piSECURE pode ser utilizado, com vantagem, em aplicações de manipulação com robôs de objetos selados de alto valor, isto é, alto custo de peças derrubadas no caso de falha de energia. Exemplos são os vidros formatados e as folhas de metal utilizados na montagem de carros.

As aplicações típicas onde o piSECURE se adequa são os dispotivos de levantamento ergonômico (manipuladores) e as pontes rolantes transversais para a manipulação de vidros, folhas metálicas e outros materiais selados operador manualmente. O piSECURE é definitivamente um produto adequado para uso quando os dispositivis de manipulação a vácuo tem que cumprir e/ou atender a normas de levantamento para dispositivos de manipulação, poir exemplo, a (DIN/SS) - EN13155, norma ASME B30.20, etc.

Folha de dados
Manual
Folheto 
Youtube video

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos