Feedback

Choose your language

Close

transportador a vácuo piFLOW®fc

Apresentando o transportador a vácuo piFLOW®fc de nível de aplicação intermediária (mid-range)

Data 02/03/2020

Chocolates, biscoitos, batatas fritas e café, assim como certos produtos químicos - o transportador a vácuo piFLOW®fc manipula tudo quanto é tipo de produto.

Perfeito para realizar o transporte a vácuo de produtos da indústria alimentícia, mas também da indústria química que não exigem o uso de aço inoxidável resistente a ácidos, o novo piFLOW®fc da Piab é um transportador a vácuo de alta resistência. Utilizando o mesmo design que os transportadores piFLOW®p e piFLOW®t da linha premium da empresa, mas em aço inoxidável eletropolido (ASTM 304) em vez da classe resistente a ácidos (ASTM 316L), o piFLOW®fc atende a fabricantes de, por exemplo, produtos de confeitaria e produtos de panificação, lanches, chá e café, alimentos rações animais, detergentes, nutracêuticos e baterias.

Como todos os transportadores da Piab, o piFLOW®fc apresenta-se em um sistema totalmente fechado que permite o transporte de pós tóxicos e alergênicos sem o risco de os operadores e o ambiente de trabalho ao redor serem expostos a materiais perigosos.

A tecnologia COAX® exclusiva da Piab, usada em toda a linha de transportadores piFLOW®, garante que o vácuo seja criado da maneira mais econômica e eficiente possível em termos de consumo de energia, e que ela só seja utilizada quando a bomba estiver em funcionamento. A limpeza automática do filtro e um design sanitário geral tornam o piFLOW®fc fácil de limpar e requer manutenção mínima. O transportador cumpre os requisitos de contato de acordo com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.

Disponível em uma ampla faixa de capacidade de 3 a 33 litros por ciclo de transporte, até 8 toneladas por hora, apresenta alto rendimento com uma área de operação pequena.

 

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos