Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor.  Leve-me ao novo site!

Feedback

Choose your language

Close

Oferta de transporte a vácuo Piab para manufatura aditiva

A Piab apresenta transportador de vácuo para a indústria de manufatura aditiva

Data 02/11/2020

Com vasta experiência na manipulação de materiais nas indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas, a Piab está ampliando sua oferta à indústria de manufatura aditiva.

Nossa tecnologia inovadora de transporte a vácuo é adequada para solucionar os desafios relacionados à manufatura aditiva, como a manipulação segura de materiais perigosos ou a transferência fácil de materiais de e para a impressora. Os transportadores a vácuo da Piab são ideais para alimentar uma impressora´ com pós metálicos, recuperando ou limpando o excesso de material da pós-produção da impressora, e alimentando e retirando os pós metálicos de e para equipamentos adjacentes, como uma peneira ou reservatório de pó. A tecnologia de vácuo consegue manipular materiais de alta densidade e transferi-los com velocidade e confiabilidade.

Os transportadores de vácuo oferecem um sistema fechado que melhora a segurança do operador, protegendo-o do contato com materiais perigosos, bem como protegendo pós sensíveis, e às vezes reativos, do contato com material indesejado. Normalmente, a manipulação de pó é um processo manual, mas com o transporte a vácuo, ela é automatizada. Os transportadores de vácuo da Piab também permitem uma troca fácil de material e são de fácil limpeza e manutenção.

Para aplicações de manufatura aditiva, o piFLOW®p da Piab é uma excelente escolha. Ele é certificado pela ATEX e vem com uma variedade de acessórios e possíveis configurações para atender às necessidades da indústria. As configurações recomendadas para fabricação aditiva são:

  • piFLOW®p 3 litros com uma bomba 200, filtro PLR02 e tubulação de transporte de 32 mm
  • piFLOW®p 3 litros com uma bomba 400, filtro PLR04 e tubulação de transporte de 32 ou 38 mm

Os acessórios recomendados são uma lança de alimentação, um adaptador de alimentação e um módulo para interface com o receptor. Além disso, a Piab oferece soluções para aplicações com gás inerte, transportadores compactos, assim como outros acessórios adequados.

Piab AB © 2021 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos