Feedback

Choose your language

Close

sistema de garras Kenos® KVG60

Agora, o sistema de garras Kenos® KVG60 está disponível para ser configurado com as ventosas Piab

Data 01/06/2020

A Piab tem o prazer de apresentar o KVG60C como uma nova ferramenta de configuração on-line para garras Kenos® em piab.com.

Com a nova ferramenta de configuração da Piab, é fácil e rápido projetar digitalmente um sistema de garras KVG60 equipado com geração de vácuo, bem como as ventosas e válvulas de controle de fluxo da Piab.

Escolha dentre quase todas as ventosas da Piab, defina o comprimento das garras em milímetros e ajuste o espaço (distância c-c) entre as ventosas na garra. 

Como resultado, os parceiros de canal e/ou clientes (usuários finais, integradores ou fabricantes de máquinas) recebem informações técnicas, desenhos, downloads em CAD e informações de preços imediatamente para a ferramenta e garra que precisam.  

Descrição 

  • Perfil KVG60 com ejetores a vácuo Si32-3 ou conexão para bombas de vácuo com uma capacidade de fluxo elevado. O comprimento do perfil pode ser definido em milímetros. 
  • Ventosas Piab, faça sua escolha de quase todo o programa. O cliente define o número de ventosas e a distância entre as mesmas.
    OBSERVAÇÃO: Só pode haver uma fileira de ventosas ao longo da garra e as ventosas devem ser da mesma marca e modelo.
    • A ferramenta de configuração garantirá que o produto seja configurado corretamente ao descartar opções de ventosas superdimensionadas devido à distância C-C selecionada, ao número de ventosas e ao comprimento total do produto.
  • A tecnologia de controle de fluxo pode ser selecionada para cada ventosa individual. Pode-se adicionar restritores para materiais selados, bem como para válvulas piSAVE® sense ao manusear objetos porosos ou com vazamentos.   

Uso desejado  

  • Carregamento pela parte superior, ou seja, carregamento de vários objetos idênticos em caixas de papelão ou recipientes em linhas de embalagem dentro da indústria de fabricação de bens de consumo em alta velocidade. 
  • Descarga de vários objetos simultaneamente de dentro de caixas ou recipientes. 
  • Classificação de objetos desde o ponto A até o ponto B em linhas de embalagem.
  • Paletização/Despaletização de fileiras de caixas/objetos pequenos.

 

 

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos