Ao selecionar seu ssegmento, destacaremos o conteúdo e as notícias que corresponderão aos seus interesses, proporcionando assim uma melhor experiência do usuário em nosso site.
Esqueceu sua senha?
Don't have an account?
Piab Group has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.
Please log in or Registro to view the dimensional drawings.
LVK-8 L-joint
Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.
Auto ajuste é um exemplo de decisões descentralizadas que formam a base para a indústria 4.0. Esta é uma área onde a Piab tem estado ocupada apresentando novos recursos dos equipamentos promovendo a produção inteligente.
A capacidade de usar configurações pré-definidas precisas também oferece oportunidade para ajustes em tempo real de configurações simples ou múltiplas, sem uma reinicialização de todo o sistema.
Simulações são projetadas para aumentar a eficiência de, por exemplo, bombas de vácuo. As estimativas mostram que uma bomba que é de 5% a 20% mais eficiente resultaria em um ganho de produtividade de até 10%.
Estimativas sugerem que será possível atingir uma queda entre 1% e 20% na quantidade de paradas não planejadas e/ou planejadas. Isso se traduziria em um aumento significativo da produtividade.
A adoção do IO-Link é a chave, pois garante a interoperabilidade entre dispositivos diferentes, independentemente da tecnologia padrão usada no sistema.
IO-Link fornece uma plataforma para comunicação e sensores integrados, permitindo a transparência de informações bem sucedida. Consequentemente, a disponibilização de equipamentos com IO-Link pode ser vista como um compromisso com ambas a transparência de informação e a interoperabilidade.
Em grandes sistemas de vácuo, há recursos que podem ajudar a reduzir o consumo de ar em até 90% em cada ciclo.
Crie sua conta GRÁTIS e acesse todo nosso conteúdo: