Torby i woreczki
Podnoszenie worków lub toreb wykonanych z różnych materiałów (np. papieru, folii aluminiowej, tworzyw sztucznych) i z różnorodną zawartością (stałą lub płynną) za pomocą przyssawek jest niezwykle trudne. Tutaj znajdziesz jedną z najszerszych na rynku ofert przyssawek do niezawodnego przenoszenia różnego typu toreb i worków oraz ich zawartości. Przyssawki do worków są dostępne w różnych materiałach i konstrukcjach, aby dopasować się do konkretnego zastosowania. Ważnym parametrem jest dobór odpowiedniego poziomu przepływu podciśnienia, wysokiego lub niskiego, dla wybranego typu przyssawki. W razie potrzeby dostępne są również przyssawki z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

11 produktów