Przyssawka BLFF
Twój proces wymaga mocy. My zapewniamy elastyczność.

Suction Cup BLFF family
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Seria wszechstronnych przyssawek BLFF do radzenia sobie ze zróżnicowanymi przedmiotami w sektorze magazynowania, e-commerce, logistyce i przemyśle ogólnym.
- Unikalna konstrukcja krawędzi i mieszka, w połączeniu z wysokim przepływem podciśnienia, chwyta zarówno sztywne pudełka, jak i lekkie, odkształcalne lub kłopotliwe przedmioty, których uszczelnienie jest zazwyczaj wyzwaniem.
- Dwa poziomy twardości (średni, twardy).
- Materiał TPE nadający się do recyklingu i odłączane, metalowe mocowania ułatwiające wymianę i zwiększające trwałość.
- Sprawdzona wytrzymałość i długa żywotność potwierdzone w przeprowadzonych przez firmę Piab testach cyklicznych, odporności na ścieranie oraz przy dużym obciążeniu.
- Dostępne w średnicach Ø42 i Ø55 mm z czytelnym kodowaniem kolorami dla każdego poziomu twardości.
- Szeroki zakres przyssawek, opcjonalne zawory piSense i łatwe w czyszczeniu filtry o wysokim przepływie do zastosowań w warunkach dużego zapylenia.
- Nadają się zarówno do scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych systemów podciśnieniowych oraz do chwytaków z pojedynczymi lub wieloma przyssawkami.
BLFF: Zaprojektowana z myślą o wydajności
Posłuchaj naszych inżynierów: Myśl przyświecająca BLFF
Poznaj kulisy pracy naszych inżynierów, którzy objaśniają zastosowaną technologię, logikę aplikacji i innowacje, sprawiające, że BLFF jest wysoce wydajnym rozwiązaniem dla wymagających środowisk.
Redefinicja obsługi próżni: Filmik koncepcyjny z BLFF
Szybki przegląd koncepcji BLFF - jak jej struktura, materiały i ulepszona konstrukcja współpracują ze sobą, aby spełnić Twoje oczekiwania.
Przewodnik pomagający w wyborze BLFF

BLFF wariant twardy: Stworzony do zastosowań w głębokiej próżni i EOAT
Twarda wersja BLFF została zaprojektowana dla najbardziej wymagających środowisk, gdzie potrzebna jest głęboka próżnia, bardzo wysoki przepływ i duże przyspieszenia. Jej wzmocniona konstrukcja zapewnia stabilność podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów i podczas gwałtownych, szybkich ruchów - bez zapadania się lub utraty uszczelnienia.
Najważniejsze cechy
- Zoptymalizowany pod kątem ekstremalnego przepływu próżni (~500 Nl/min) i głębokich poziomów podciśnienia.
- Utrzymuje strukturalną integralność przy dużych przyspieszeniach i siłach.
- Nadaje się do dużych ładunków, sztywnych elementów i chaotycznych, zautomatyzowanych środowisk.
- Wytrzymała, odporna na ścieranie konstrukcja zapewnia długie cykle pracy.
Idealne zastosowania
- Szybkie linie do paczek i logistyki.
- Pakowanie ciężkich materiałów.
- Wymagające środowiska związane z pobieraniem pojemników.
- Przypadki, gdy robot porusza się gwałtownie po trasie.
BLFF wariant średni: Przyssawka do obsługi wielu produktów.
Średnia twardość zapewnia idealną równowagę między elastycznością a siłą podnoszenia. Obsługuje wysoki przepływ, stosunkowo głębokie podciśnienie i działa niezawodnie zarówno w przypadku ciężkich, jak i wymagających obiektów. Ten wariant jest idealny, gdy potrzebna jest niezawodna wydajność bez nadmiernego usztywnienia.

Kluczowe cechy wariantu średniego
- Zaprojektowany do wysokiego przepływu (~250 Nl/min) z dużą zdolnością uszczelniania.
- Doskonały wybór dla mieszanych profili przedmiotów - sztywnych, półsztywnych lub odkształcalnych.
- Większy skok i możliwość dostosowania do przedmiotów o różnych powierzchniach.
- Stabilna obsługa nawet przy wysokich poziomach próżni.
Idealne zastosowania
- Standardowe pobieranie pojemników.
- Magazyn z mieszanymi SKU i przedmioty w handlu elektronicznym (e-commerce).
- Stacje pakujące z różnymi formatami opakowań.
- Linie produkcyjne obsługujące zarówno lekkie, jak i cięższe komponenty.
Wariant mieszany: Elastyczne chwytanie lekkich i delikatnych przedmiotów
Wariant mieszany pozwala na funkcjonalne strefy wydajności w ramach jednego EOAT. Średnie przyssawki tworzą stabilną podstawę, podczas gdy ukierunkowane, twarde lub średnie strefy optymalizują obsługę określonego ładunku lub warunki produktu – bez konieczności mechanicznego przeprojektowywania lub przeprogramowywania robota.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, jeśli nie masz pewności, czy pojedyncza twardość lub mieszana konfiguracja jest właściwym wyborem dla Twojego zastosowania.

FAQ: Wszystko, co musisz wiedzieć o BLFF
Jakiego rodzaju przedmioty mogą być obsługiwane przez BLFF?
BLFF chwyta wszelkiego rodzaju przedmioty - od ciężkich, sztywnych paczek po lekkie, odkształcalne lub nieregularne rzeczy. Jej łatwo adaptowalna warga i mieszek umożliwiają niezawodne uszczelnienie plastiku, porowatego papieru, tektury i mieszanych materiałów stosowanych w magazynowaniu, handlu elektronicznym i logistyce.
Czy BLFF jest łatwa w konserwacji lub wymianie?
Tak. BLFF wykorzystuje dwuczęściowe mocowanie, w którym przyssawka i dolny element przytwierdzający można szybko wymienić, utrzymując jego górną część w miejscu. Opcjonalny filtr o wysokim przepływie jest łatwy do czyszczenia. Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane z myślą o szybkiej konserwacji, minimalnym czasie przestoju i długoterminowej wytrzymałości.
Jaka jest różnica między poziomami twardości BLFF?
BLFF jest dostępny w dwóch poziomach twardości, dzięki czemu można dopasować wydajność do potrzeb związanych z przepływem i chwytaniem. Wariant twardy zapewnia mocny, stabilny chwyt ciężkich przedmiotów, a średni oferuje wyważoną obsługę mieszanych produktów. Wszystkie wersje są dostępne w rozmiarach Ø42 i Ø55.
Zrównoważony rozwój
BLFF został stworzony z myślą o zrównoważonym rozwoju. Wszystkie tworzywa sztuczne użyte w przyssawce i dolnym mocowaniu nadają się w pełni do recyklingu, a części metalowe są przeznaczone do ponownego użycia. Wszystkie komponenty można odłączyć w celu dokonania prawidłowego recyklingu po zakończeniu eksploatacji.