Suction cup BGX family - 1
Numer przedmiotu: S.BGX

Suction cup BGX family

Przyssawki BGX zostały specjalnie zaprojektowane do pobierania cienkich i lekkich opakowań. Ich cienkie krawędzie zapewniają doskonałe uszczelnienie nawet przy niższym poziomie podciśnienia. Przyssawki są wykonane z niebieskiego silikonu zatwierdzonego przez Agencję Żywności i Leków oraz Unię Europejską do bezpośredniego kontaktu z żywnością i nadają się do zastosowań zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach. Jednoczęściowe przyssawki BGX zapewniają bezpieczne i stabilne trzymanie produktu w szybkich/półszybkich aplikacjach roboczych. Dwie osłony rekompensują różne wysokości i nierówne powierzchnie podczas pobierania produktu, zapewniając bezpieczny i mocny chwyt. Dzięki trzem różnym rozmiarom i sześciu aluminiowym złączkom przyssawkę można skonfigurować zgodnie z indywidualnymi potrzebami, zoptymalizować automatyzację aplikacji do obsługi opakowań oraz zwiększyć szybkość pobierania.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Idealne do lekkich opakowań.
  • Cienkie krawędzie zapewniają doskonałe uszczelnienie nawet przy niskich poziomach podciśnienia.
  • Jednoczęściowe przyssawki zapewniają bezpieczne i stabilne trzymanie produktu w szybkich/półszybkich aplikacjach roboczych.
  • Wieloosłonowa konstrukcja rekompensuje różnice wysokości i nierówne powierzchnie.
  • Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
  • Nadają się do zastosowań zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach.
  • Można je skonfigurować do indywidualnych zastosowań w e-commerce, branży produktów szybkozbywalnych, przetwórstwie żywności, modzie i innych branżach.