Suction Cup MX family - 1
Numer przedmiotu: S.MX

Suction Cup MX family

Selektor pozycji nr 1. Znakomite do kompletacji różnych przedmiotów — głównie do zastosowań logistycznych, magazynowych, e-handlu i recyklingu. Wielofunkcyjna przyssawka o niezwykle wysokich możliwościach chwytania na każdej powierzchni. Dostępne w rozmiarach o średnicy 35–65 mm. Bardzo dobrze radzi sobie między innymi z trudnymi workami, torebkami, kartonowymi pudełkami czy przedmiotami pochodzącymi z recyklingu.Konstrukcja przyssawki o potrójnej twardości: -Miękka, cienka warga zapewnia wyjątkowe właściwości uszczelniania próżniowego. -Solidne, ale łatwe w składaniu mieszki zapewniają dużą siłę trzymania w dynamicznych uchwytach. -Twarda szyjka zapewnia bezpieczne i solidne połączenie z różnymi opcjami mocowania, w tym aluminiowymi mocowaniami zaciskowymi.Przyssawka jest wykonana z materiału Duraflex®, który cechuje się elastycznością gumy i odpornością na zużycie poliuretanu. Materiał ten posiada świetną pamięć elastyczną i nie pozostawia śladów. Zapewnia to przyssawkę o dużej trwałości nawet w przypadku cienkiej wargi.Ta nowa rodzina przyssawek jest kompatybilna ze wszystkimi mocowaniami piGRIP® i ich cechami.Konstrukcja o niskim przepływie próżni — wyjątkowe możliwości uszczelniania przy niższych poziomach próżni. Wymuszanie obsługi różnych typów przedmiotów, mniejszy wymagany przepływ podciśnienia, nawet w przypadku trudnych przedmiotów.Oszczędność energii — wyjątkowa wydajność uszczelniania próżniowego ogranicza potrzebę stosowania wysokich przepływów próżniowych przy znacznym zmniejszeniu zużycia sprężonego powietrza.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Do zastosowań logistycznych, magazynowych, w e-handlu i recyklingu.
  • Znakomite do pobierania różnych przedmiotów.
  • Wielofunkcyjna przyssawka o niezwykle wysokich możliwościach chwytania na każdej powierzchni.
  • Bardzo dobrze radzi sobie między innymi z trudnymi workami, torebkami, kartonowymi pudełkami czy przedmiotami pochodzącymi z recyklingu.
  • Przyssawka jest wykonana z materiału Duraflex®, który cechuje się elastycznością gumy i odpornością na zużycie poliuretanu.
  • Materiał ten posiada świetną pamięć elastyczną i nie pozostawia śladów.
  • Możliwość skonfigurowania przyssawki za pomocą konfiguratora przyssawek Piab.