Przyssawki do kontaktu z żywnością zgodne z wymogami Agencji ds. Żywności i Leków/UE

Firma Piab oferuje szeroki asortyment przyssawek dopuszczonych do kontaktu z żywnością, z których wiele jest wykrywalnych przez urządzenia do detekcji metalu. Portfolio obejmuje specjalistyczne przyssawki do pieczywa, ciast, pralin, owoców o chropowatej powierzchni, a także jaj, oraz modele ogólnego przeznaczenia do wszystkich rodzajów produktów spożywczych dedykowane do przenoszenia i pakowania. Przyssawki wykonane są z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia ich długą żywotność, a ich konstrukcja umożliwia łatwe czyszczenie bez tworzenia się kieszeni na brud. Wszystkie materiały są testowane i weryfikowane za pomocą testów migracji.
Przyssawki do kontaktu z żywnością zgodne z wymogami Agencji ds. Żywności i Leków/UE
17 produktów