Suction cup ECX - 1
Numer przedmiotu: S.ECX

Suction cup ECX

Przyssawka do jajek ECX36 jest wykonana z przezroczystego niewykrywalnego silikonu przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Jej stabilna konstrukcja w połączeniu z wielostopniowym uruchamianiem umożliwia łatwe sterowanie uwalnianiem produktów. Minimalizuje to ryzyko uszkodzenia jajek i umożliwia szybką pracę. A ponieważ rozwiązanie to nie wymaga wysokiego poziomu podciśnienia, jest energooszczędne. Kolejną zaletą jest zmniejszenie ilości białka wyciekającego przez drobne pęknięcia powstające w procesie przenoszenia, co ogranicza konieczność czyszczenia instalacji. Czyszczenie tej przyssawki do jajek nie sprawia jednak problemu, a ponadto jest odporna przez długi czas na detergenty oraz czyszczenie ultradźwiękami.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Przeznaczone do niskiego poziomu ciśnienia (od 10 do 40 -kPa), co sprawia, że rozwiązanie jest wydajne energetycznie.
  • Istnieje możliwość używania w przypadku zastosowań wymagających dużej prędkości ze względu na stabilną konstrukcję przyssawki z wielostopniowym uruchamianiem i samoblokującymi mieszkami.
  • Łatwe w czyszczeniu i odporne przez długi czas na detergenty oraz czyszczenie ultradźwiękami.
  • Prosty i uniwersalny interfejs montażowy, zgodny z normami branżowymi.
  • Wysokość przyssawki jest porównywalna do wymiaru ich konwencjonalnych odpowiedników przeznaczonych do jajek, co ułatwia wymianę 1:1.
  • Zgodne z regulacjami FCM, FDA 21 CFR 177,2600, EU 1935/2004 i EU 2023/2006.
  • Przezroczysty silikon o wysokiej jakości i długiej żywotności.