Numer przedmiotu: S.FCX
Suction cup FCX
Przyssawka FCX50 zapewnia pewny chwyt nierównych powierzchni z wgłębieniami i wypukłościami ze względu na wielowargową konstrukcję. Ponieważ przyssawka FCX50 wymaga jedynie niskiego poziomu podciśnienia; może pewnie i jednocześnie delikatnie chwytać owoce, nie uszkadzając ich.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Przyssawka wyjątkowo dokładnie przylega do nieregularnych i trudnych powierzchni, co czyni to rozwiązanie niezawodnym i energooszczędnym.
- Uniwersalna konstrukcja wielowargowa umożliwia chwytanie wąskiej i szerokiej części owoców lub warzyw.
- Elastyczne mieszki umożliwiają dopasowanie, wyrównanie i dokładne przyleganie warg, nawet gdy przyssawka jest obniżona pozaosiowo względem przedmiotu.
- Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej – wykrywalnymi mocowaniami wykonanymi z plastiku lub kwasoodpornej stali nierdzewnej.
- FCM, materiał silikonowy jest zgodny z normami FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Silikon o wysokiej jakości i długiej żywotności.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) w gumie czyni ją materiałem wykrywalnym.