Produkowane woreczki z nikotyną

Produkcja woreczków doustnych: Zaawansowane rozwiązania dla torebek funkcjonalnych

On-Demand Webinar
Simplify your Nicotine Pouch Production with Advanced, Automated Solutions for Manufacturers

Najnowocześniejsze rozwiązania Piab w zakresie transportu próżniowego przekształcają linie produkujące woreczki doustne. Bez względu na to, czy produkujesz woreczki z nikotyną, energetyczne, z kofeiną, z witaminami czy jakiekolwiek inne, nasza technologia gwarantuje czystość. Zapewnia również spójność smaku i bezpieczeństwo ważnych składników, takich jak celuloza mikrokrystaliczna, w całym procesie pakowania i produkcyjnym saszetek. Piab zapewnia niezawodny, higieniczny i zgodny z przepisami transfer materiałów na każdym etapie.

Przykłady branż, w których można to zaaplikować i typów zastosowań torebek doustnych

Czy pył wpływa negatywnie na zdrowie operatora? Czy trudno jest osiągnąć precyzyjne napełnianie woreczków lub zarządzać ich uszczelnieniem? Czy operatorzy wspinają się po schodach, aby naładować maszyny pakujące? Czytaj dalej, jeśli te wyzwania brzmią znajomo.

Kluczowe wyzwania rozwiązywane przez technologię Piab do woreczków

Utrzymanie czystości składników i powtarzalności partii

Delikatny transport chroni wrażliwe proszki, takie jak celuloza mikrokrystaliczna, zapewniając jednorodność w saszetkach nikotynowych, saszetkach z kofeiną oraz saszetkach beztytoniowych.

Zapewnienie jednorodnej mieszanki

Kontrolowane obchodzenie się z materiałem pozwala uzyskać spójne mieszanki we wszystkich saszetkach doustnych – od saszetek nikotynowych po saszetki z witaminami – gwarantując powtarzalną jakość produktu.

Zapobieganie krzyżowemu zanieczyszczeniu i ochrona bezpieczeństwa operatora

Układy zamknięte chronią przed pomyłkami smaku i mocy w alternatywnych produktach nikotynowych oraz saszetkach beztytoniowych, a ograniczanie pyłu i rozwiązania ergonomiczne zmniejszają zagrożenia dla zdrowia.

Wydajne skalowanie dzięki modularnej technologii saszetek

Modularne, zautomatyzowane pakowanie saszetek oraz technologia saszetkowania upraszczają modernizację linii i umożliwiają płynne zwiększanie wydajności wraz z rozwojem biznesu saszetek nikotynowych.

Piab na każdym etapie procesu produkcji woreczków funkcjonalnych

Systemy podciśnieniowe Piab płynnie integrują się ze stacjami zrzutu i przechowywania woreczków z materiałem, mikserami, sitami i przesiewaczami, maszynami do napełniania oraz zautomatyzowanymi urządzeniami do pakowania. Piab obsługuje zarówno produkcję małoseryjną, jak i wielkoseryjną oraz pozwala na łatwe skalowanie w przypadku rozwoju firmy. Przenośniki Piab mogą obsługiwać szeroki zakres etapów produkcji. Mogą na przykład przenosić materiał z granulatora do suszarki, a następnie kontynuować transport z suszarki do następnego etapu. Ponadto istnieje kilka innych obszarów, w których rozwiązania Piab mogą zwiększyć wartość linii produkcyjnej.

Poniższe sekcje przedstawiają dwie przykładowe konfiguracje, które ilustrują, w jaki sposób przenośniki Piab mogą być zintegrowane z różnymi częściami procesu.

Przenośniki próżniowe transportujące składniki saszetek z nikotyną do kilku etapów procesu

Przykładowa konfiguracja procesu: Od surowców do opakowań wielosmakowych

Operator opróżnia surowce do stacji worków Piab (1). Przenośnik próżniowy Piab piFLOW® (2) przenosi materiał do miksera poziomego (3). Inny przenośnik Piab (2) przenosi mieszankę do sita (4) i do pojemnika/zbiornika (5). Stamtąd system przenoszenia transportuje materiał do formowania woreczków i do wysokowydajnej linii formowania, napełniania i kartonowania (6) wyposażonej w separatory wstępne/cyklony Piab (7) i pojedyncze źródło próżni Piab (8).

Ta konfiguracja umożliwia wydajną, elastyczną produkcję wielosmakową, w której dopuszczalne są niewielkie straty produktu (do około 0,2%); wszelkie straty wynikłe z tego etapu można zebrać i ponownie wykorzystać.

Precyzyjne podawanie na linii pakującej

Z rozładowarki worków zbiorczych Piab (1), przenośnik próżniowy Piab (2) transportuje surowiec do małego silosu (3) w celu przechowywania. Z silosu dwa przenośniki podciśnieniowe Piab (4) podają materiał do linii pakującej (5).

To rozwiązanie jest optymalne, gdy straty produktu są niedopuszczalne. W tej konfiguracji każdy smak lub wariant produktu wykorzystuje oddzielny filtr Piab w swoim przenośniku próżniowym, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu.

Przenośniki Piab pobierają składniki do nikotynowych saszetek ze stacji rozładunku worków do zbiornika buforowego w maszynie pakującej

Zapytaj nas o wszystko.

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i porad naszych specjalistów.

Twoje pytanie

Typowe materiały, z którymi można sobie radzić

Ikona proszku nikotynowego
Sól nikotynowa w proszku

Sól nikotynowa w proszku do woreczków nikotynowych i beztytoniowych.

Ikona włókien roślinnych
Włókna roślinne

Włókna roślinne (celuloza, eukaliptus, bambus)

Ikona celulozy
Celuloza mikrokrystaliczna

Celuloza mikrokrystaliczna do opakowań do torebek i systemy nośników na bazie celulozy.

Ikona smaku
Aromaty, substancje słodzące i barwniki

Proszki smakowe (mięta, cytrusy, jagody, kawa itp.), substancje słodzące (ksylitol, sukraloza), wzmacniacze aromatu i barwniki.

Ikona regulatora wilgotności
Regulatory nawilżenia i tekstury

Regulatory wilgotności, takie jak glikol propylenowy, glicerol i HPC.

Ikona woreczków
Gotowe woreczki

Całe woreczki po napełnieniu do pakowania.

Ikona premiksu w formie proszku
Premiksy i mieszanki w formie proszku

Połączone mieszanki nikotyny, nośników i dodatków, przygotowane jako gotowe do dozowania premiksy.

Ikona komponentów procesu pakowania
Mokre składniki

Materiały zawierające olejek eteryczny lub inne mokre materiały (wymaga przetestowania w centrach obsługi klienta Piab).

Dlaczego wiodący producenci wybierają Piab do wytwarzania doustnych woreczków?

Najlepsi producenci woreczków z nikotyną, z kofeiną i innych, doustnych, ufają przenośnikom próżniowym Piab ponieważ:

Zapewniają delikatny, ograniczony transfer

Chronią celulozę mikrokrystaliczną i inne wrażliwe składniki, zapobiegając utracie produktu podczas napełniania woreczków.

Gwarantują higieniczną konstrukcje

Spełniają rygorystyczne normy dotyczące żywności i farmaceutyków w zakresie pakowania do opakowań celulozowych oraz pomieszczeń czystych.

Zapewniają elastyczne, modułowe, skalowalne systemy

Gwarantują szybką adaptację do nowych formatów saszetek, smaków i linii produkcyjnych

Pozwalają na zrównoważoną operację

Powodują niskie zużycie energii i minimalną konserwacje dla wydajnej produkcji woreczków doustnych.

Gwarantują globalne wsparcie i gwarancje

Wszystkie maszyny do produkcji woreczków objęte są 5-letnią gwarancją firmy Piab oraz wsparciem globalnej sieci serwisowej.

Dają certyfikowaną jakość

Dostępne są konfiguracje spełniające wymagania Agencji ds. Żywności i Leków oraz dyrektywy ATEX.

Gotowy do optymalizacji produkcji woreczków z nikotyną, kofeiną lub innych, doustnych?

Skontaktuj się z naszymi inżynierami ds. zastosowań, aby uzyskać spersonalizowaną konsultację. Odkryj idealne rozwiązanie do przenoszenia próżniowego, napełniania i pakowywania woreczków nikotynowych, z kofeiną, obsługi celulozy mikrokrystalicznej oraz linii produkcyjnej woreczków witaminowych.

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail